Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Kamery z podwójnym interfejsem GigE

Seria LX (kamery LXG)

  • 2 – 48 MP
  • Do 111 klatek na sekundę (337 klatek na sekundę w trybie burst)
  • ON Semiconductor PYTHON, ams CMV
Otwórz w selektorze produktów

Wysoka rozdzielczość, szybka, prosta integracja
 

Kamery LXG z interfejsem Dual GigE dysponują wysoką szerokością pasma 240 MB/s. Pozwala to na podwojenie liczby przetwarzanych obrazów lub skrócenie o połowę czasu przesyłania danych. Szybką i ekonomiczną integrację systemu zapewnia interfejs zgodny z GigE Vision. Dzięki rejestracji krótkich sekwencji obrazów w trybie burst lub wybranych fragmentów obrazu za pomocą Multi ROI, szybkie kamery przemysłowe znacznie skracają czas reakcji lub czas trwania inspekcji.

Czujniki CMOS typu global shutter ON Semiconductor PYTHON i ams CMV oferują doskonałą czułość i wysoką jakość obrazu aż do 48 megapikseli. Nawet szybkie procesy są rejestrowane precyzyjnie i niezawodnie. Aby skorygować piksele w pionie, kamery CMOS wyposażono w ulepszony system FPNC (Fixed Pattern Noise Correction), dzięki czemu uzyskują bardzo jednorodne obrazy. Upraszcza to analizę obrazu i oszczędza czas przy opracowywaniu algorytmów.


Korzyści dla użytkownika
  • Niezawodna rejestracja najdrobniejszych szczegółów
    • Rozdzielczość do 48 MP
    • Bardzo wysoka czułość
    • HDR (High Dynamic Range)
  • Prosta i szybka integracja po niewysokich kosztach.
    • Interfejs zgodny z GigE Vision
    • Praca z pojedynczym lub podwójnym GigE
    • Kompaktowa obudowa 60 × 60 mm z obwodowym mocowaniem M3
    • Modułowe mocowanie obiektywu dla M58, M42, F- lub C-Mount
    • PoE (Power over Ethernet), Multi I/O
  • Podwojona częstotliwość odświeżania obrazu lub skrócony o połowę czas transmisji 
    • Szerokość pasma do 240 MB/s 
  • Zwiększenie przepustowości produkcji dla szybkich procesów
    • Tryb burst, Multi ROI i sekwencer
  • Podwyższona niezawodność przy zmniejszonych kosztach systemu i integracji 
    • Zastąpienie wielu kamer o wysokiej rozdzielczości jedną kamerą o rozdzielczości 48 MP
    • PoE (Power over Ethernet)
  • Szybkie opracowywanie algorytmów
    • Ulepszone FPNC do korekty pikseli w wyrównaniu pionowym

Zastosowania

Technologia

Pliki do pobrania
Brochures / Catalogs
Technical and Application Reports / White Paper


Na szczyt