Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Kamery 10 GigE z kompresją obrazu JPEG

Seria LX (kamery VLXT.I.JP)

  • 0,6 MP – 65 MP
  • Do 1622 klatek na sekundę
  • Sony Pregius, Gpixel GMAX
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Akcesoria do obudów o stopniu ochrony IP 54, IP 65, IP 67, IP 69 do pracy w trudnych warunkach

Seria CX, seria LX

  • IP 65/67 dzięki opatentowanemu modułowemu systemowi rur z różną liczbą pierścieni pośrednich
  • Obudowa IP 65/67 zapobiega osadzaniu się zanieczyszczenia w przypadku zastoju cieczy
  • Obudowa IP 69K w wersji zmywalnej do zastosowań w obszarach narażonych na zachlapanie i kontakt z produktem
Otwórz w selektorze produktów

Przetwarzanie obrazu High speed
 

Kamery VLXT.I.JP pozwalają zaoszczędzić pasmo, obciążenie procesora i przestrzeń dyskową dzięki zintegrowanej kompresji obrazu JPEG i interfejsowi GigE 10 . Aplikacje o dużej szybkości działania zyskują dzięki temu na prostej konstrukcji systemu i niskich kosztach integracji. Możliwe jest wykorzystywanie obrazu o wysokiej rozdzielczości w prosty, ekonomiczny i nieograniczony czasowo sposób poprzez interfejs zgodny ze standardem GigE Vision, na przykład 500 obrazów/s przy Full HD lub poprzez 1500 obrazów/s przy rozdzielczości SVGA. Kamery przemysłowe są zatem idealnym wyborem do rejestrowania długich sekwencji obrazów, podczas którego możliwe są kompresja, przesyłanie i przechowywanie oryginalnych obrazów.

Indywidualnie konfigurowalny stopień kompresji w zakresie od 1:10 do 1:20 umożliwia dokładne dopasowanie jakości obrazu do wymagań określonego zastosowania. Kompresja obrazu w kamerze FPGA uwalnia system przetwarzania obrazu oparty na komputerze PC od wymagających obliczeniowo algorytmów kompresji obrazu. Umożliwia to również jednoczesne korzystanie z kilku kamer z jednego komputera za pomocą przełącznika.

Wyposażone w najnowsze czujniki Sony Pregius CMOS, kamery przemysłowe zapewniają doskonałą jakość obrazu, wysoki zakres dynamiki i niski poziom szumów, co pozwala na stabilną i niezawodną ocenę obrazu. Rozbudowane funkcje, takie jak czujnik Multi ROI, Shading Correction, a także IEEE 1588 pozwalają zwiększyć szybkość klatek i zmniejszyć obciążenie transmisji danych, skorygować artefakty związane z obiektywem i oświetleniem, a także uzyskać precyzyjną synchronizację czasową w systemach wielokamerowych. Oświetlenie może być sterowane bezpośrednio bez zewnętrznego sterownika dzięki czterem optycznie izolowanym wyjściom mocy z modulacją szerokości impulsu i mocą wyjściową do 120 W (maks. 48 V / 2,5 A). Obsługa Liquid Lens jest szczególnie korzystna w przypadku aplikacji, w których odległość obiektu od kamery często się zmienia.


Korzyści dla użytkownika
  • Oszczędność szerokości pasma, obciążenia procesora i miejsca w pamięci masowej
    • Konfigurowalny stopień kompresji JPEG dla redukcji danych w zakresie od 1:10 do 1:20
  • Elastyczne rozwiązania dla zastosowań międzybranżowych
    • Rozdzielczość do 65 MP
    • Liczba klatek na sekundę do 1622 klatek/s
    • Modele z rozbudowanymi funkcjami, takimi jak Auto Features, IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP), czujnik Multi ROI, Shading Correction, HDR, tryb burst, obliczanie kolorów 5×5
    • 4 wyjścia mocy o maks. 120 W (maks. 48 V / 2,5 A)
    • Czasy naświetlania od 1 µs
  • Długotrwale stabilna i precyzyjna analiza obrazu
    • Przemysłowa, solidna konstrukcja
    • Zakres temperatur roboczych -30°C do 70°C
    • Akcesoria zoptymalizowane pod względem termicznym dla uzyskania stopnia ochrony IP 65 / IP 67
  • Prosta i elastyczna integracja w niskich kosztach
    • Interfejs zgodny z GigE Vision
    • Praca w trybie Single GigE lub 10 GigE 
    • 10GBase–T dla kabla miedzianego
    • Kompaktowa obudowa 60 × 60 mm z obwodowym mocowaniem M3 
  • Precyzyjna synchronizacja czasu w systemach wielokamerowych
    • Precision Time Protocol zgodnie z normą IEEE 1588
  • Dynamiczna adaptacja do różnych odległości roboczych i zmieniających się warunków oświetleniowych 
    • Modele z obsługą płynnych soczewek dla obiektywów z elektrycznie regulowaną ogniskową płynnych soczewek
  • Łatwa implementacja szybkich zastosowań lub wymagających dużej intensywności światła
    • Krótkie czasy naświetlania od 1 µs

Zastosowania

Technologia

Pliki do pobrania
Brochures / Catalogs
Technical and Application Reports / White Paper


Na szczyt