Oferta produktów
High-performance laser distance sensors – Highest precision at the closest ranges – Reproducibility of long-distance measurements

Najwyższa precyzja w bliskiej odległości

OM70-P/L

  • Precyzyjny pomiar liniowy w bliskiej odległości dzięki możliwości wyboru zakresu pomiarowego i punktu pomiarowego do 250 mm
  • Niezawodny pomiar niezależnie od obiektu pomiaru dzięki punktowemu i liniowemu kształtowi wiązki
  • Precyzyjnie dopasowana integracja wariantów z interfejsem szeregowym lub Ethernet
Otwórz w selektorze produktów
High-performance laser distance sensors – Highest precision at the closest ranges – Reproducibility of long-distance measurements

Powtarzalność w dalekiej odległości

OM70-P/L

  • Elastyczne rozwiązanie dzięki zakresom pomiarowym do 1700 mm
  • Niezawodny pomiar niezależnie od obiektu pomiaru dzięki punktowemu i liniowemu kształtowi wiązki
  • Precyzyjnie dopasowana integracja wariantów z interfejsem szeregowym lub Ethernet
Otwórz w selektorze produktów
Tolerance measurement for dimensional accuracy check – Edge measurement and detection

Pomiar tolerancji do testu dokładności wymiarowej

OM70T

  • Zwiększona jakość produktu dzięki bezdotykowemu badaniu dokładności wymiarowej
  • Łatwa i szybka nauka odległości referencyjnej na wyświetlaczu
  • Bezpośrednie testowanie OK / NOK w linii poprzez dodatkowe wyjście przełączające
Otwórz w selektorze produktów

Zalety

Wysokowydajne laserowe czujniki odległości OM70 z niezwykłą łatwością sprostają nawet wymagającym zastosowaniom pomiarowym. Dzięki zintegrowanemu interfejsowi pomiarowemu czujnik można szybko i optymalnie dopasować do zadania pomiarowego. Najnowocześniejsze interfejsy zapewniają również łatwą integrację.


Przewodnik wyboru
Szeroki asortyment oferuje właściwe rozwiązanie dla każdego zastosowania
The selected altAttribute does not exist!

Znajdź właściwe rozwiązanie w zaledwie 5 krokach:

1) Definiowanie zakresu pomiarowego
Aby uzyskać najwyższą precyzję, zakres pomiarowy powinien być jak najmniejszy.

2) Wybór obszaru działania  
Aby uzyskać szczególnie wiarygodne wyniki pomiarów, pomiary należy wykonywać w obszarze działania lasera.

3) Określanie kształtu wiązki 
Aby zwiększyć stabilność mierzonej wartości, zaleca się stosowanie kształtu wiązki liniowej. Stosowanie czujnika punktowego jest korzystne tylko do pomiaru najmniejszych obiektów i skoków.

4) Określanie klasy lasera
Szybki pomiar na ciemnych obiektach wymaga lasera klasy 2, w pozostałych przypadkach wystarczy laser klasy 1.

5) Określanie interfejsu
Istnieje możliwość wyboru pomiędzy dwoma wariantami: interfejsem Ethernet TCP/IP z interfejsem WWW lub interfejsem szeregowym z wyświetlaczem. Oba warianty posiadają wyjście analogowe


Zastosowania

Technologia

Pliki do pobrania
Technical and Application Reports / White Paper


Na szczyt