• Image
  • Product name
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Open-circuit voltage

Filter by attributes

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Open-circuit voltage

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Image Product name Size (flange) Shaft type Open-circuit voltage
EExGP 0,2 Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Leerlaufspannung
  • 20...150 mV pro U/min
Inquire
GT 5 Baugrösse (Flansch)
  • ø52 mm
Wellenart
  • ø8...12 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Leerlaufspannung
  • 7...10 mV pro U/min
Inquire
GT 7 Baugrösse (Flansch)
  • ø85 mm
Wellenart
  • ø12...16 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Leerlaufspannung
  • 10...60 mV pro U/min
Inquire
GT 9 Baugrösse (Flansch)
  • ø89 mm
Wellenart
  • ø12...16 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Leerlaufspannung
  • 10...20 mV pro U/min
Inquire
GTB 9 Baugrösse (Flansch)
  • ø95 mm
Wellenart
  • ø12...16 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Leerlaufspannung
  • GTB 9.06: 10...20 mV pro U/min
  • GTB 9.16: 60 mV pro U/min
Inquire
GTF 7 Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Leerlaufspannung
  • 10...60 mV pro U/min
Inquire
TDP 0,09 Baugrösse (Flansch)
  • ø85 mm
Wellenart
  • ø6 mm Vollwelle
Leerlaufspannung
  • 10...60 mV pro U/min
Inquire
TDP 13, TDPZ 13 Baugrösse (Flansch)
  • ø120 mm
  • ø165 mm
  • ø175 mm
Wellenart
  • ø14...18 mm Vollwelle
Leerlaufspannung
  • 20...200 mV pro U/min
Inquire
TDP0,2 LT-4 B10 55

Article no.: 11070721

Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle (mit Passfeder)
Leerlaufspannung
  • 60 mV pro U/min
Inquire
TDPZ0,2 LT-4 B10 55

Article no.: 11070726

Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle (mit Passfeder)
Leerlaufspannung
  • 60 mV pro U/min
Inquire
TG 74 d Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø14 mm Vollwelle
Inquire
APY 100

Article no.: 11070714

Size (flange)
  • 4.528" DIA
Shaft type
  • .312" DIA / .318" DIA solid shaft
Open-circuit voltage
  • 100 V per 1000 rpm
Inquire
APY 50

Article no.: 11071028

Size (flange)
  • 4.528" DIA
Shaft type
  • .312" DIA / .318" DIA solid shaft
Open-circuit voltage
  • 50 V per 1000 rpm
Inquire
FAPY 100

Article no.: 11055498

Size (flange)
  • 3.88"
Shaft type
  • .312" DIA / .318" DIA solid shaft
Open-circuit voltage
  • 100 V per 1000 rpm
Inquire
FAPY 50

Article no.: 11055497

Size (flange)
  • 3.88"
Shaft type
  • .312" DIA / .318" DIA solid shaft
Open-circuit voltage
  • 50 V per 1000 rpm
Inquire

Did not find what you were looking for?

To the top