Para poder diseñar el sitio de forma óptima y mejorarlo continuamente, utilizamos cookies. Entre otras cosas, estas cookies también recogen datos sobre su comportamiento de uso. Si no está de acuerdo, por favor desactive esta opción en el campo "Estadísticas y marketing" que aparece a continuación. Puede retirar su consentimiento de manera informal en cualquier momento. Encontrará más información al respecto, así como sus derechos en relación con la integración de las cookies, en la declaración de protección de datos.
Obligatorio
Estas cookies son necesarias sólo para asegurar la funcionalidad del sitio.
Estadística/Seguimiento de usuarios
Almacenamiento de datos de comportamiento de los usuarios con fines analíticos y estadísticos.
¿Sensor de fuerza o de alargamiento? ¿Cuál es el sensor correcto para su medición de fuerza?
¿Sensor de fuerza o de alargamiento?
¿Cuál es el sensor correcto para su medición de fuerza?
En principio, los sensores de alargamiento siempre son interesantes cuando se trata de medir grandes fuerzas por encima de 10000 N y los sensores de fuerza directamente en el flujo de fuerza se vuelven muy grandes y se pueden implementar de una manera compleja. El uso de sensores de alargamiento también puede convertirse en una buena solución para fuerzas de 1000 N si los sensores de fuerza resultan difíciles de instalar. Los sensores de fuerza resultan interesantes cuando existen fuerzas más pequeñas o cuando las fuerzas deben calcularse directamente.
La siguiente tabla compara las ventajas y desventajas de los sensores de alargamiento y los sensores de fuerza.
Baumer cubre una gran cantidad de aplicaciones con su amplia gama de sensores de alargamiento y sensores de fuerza de 50 N a 1000 kN.