Caractéristiques techniques
Données générales
Utilisation
  • Câble de raccordement pour
  • Type de connecteur M8
Type de connexion (tête 1)
  • Connecteur femelle
Dimension (tête 1)
  • M8
Forme du boîtier (tête 1)
  • Droit
Type de connexion (tête 2)
  • Extrémité libre
Propriétés spéciale
  • Food & Beverage
Blindage
  • Non blindé
Matériau du gaine extérieure
  • PP
Longueur
  • 10 m
Nombre de pôles
  • 4 pôles
Classe de protection
  • IP 65/67/68/69K

Téléchargements
Fiche technique
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins
Repérage du connecteur

Au sommet