Sensors precisely detect varied measured values. Already processing of measured values in the sensor generates valuable secondary information. Sensors with conventional analog or binary output signals are not capable of information exchange with control or IT systems. Standardized digital communication interfaces, however, can forward such secondary information for use in higher-level systems. The use of digital sensor data is not an end in itself but can significantly improve your business processes.
IO-Link è la tecnologia IO standardizzata a livello internazionale a norma IEC 61131-9. Consente una comunicazione punto-punto bidirezionale, digitale e non subordinata al costruttore. A tale scopo, i sensori vengono collegati al master IO-Link tramite cavi a 3 conduttori standardizzati. IO-Link è disponibile per le più svariate tecnologie di sensore ed è integrabile in piccoli sensori miniaturizzati.
Il master IO-Link, che collega diversi sensori, consente il collegamento al sistema di controllo tramite il sistema bus di campo corrispondente. Inoltre, un collegamento basato su Ethernet (con OPC UA) del master consente la comunicazione diretta dal sensore ai sistemi IT. I master IO-Link sono disponibili come dispositivi su campo per il montaggio decentralizzato o come versione per il montaggio nel quadro elettrico. Molti fornitori di sistemi di controllo offrono anche morsetti di ingresso IO-Link e, quindi, un master IO-Link implementato direttamente al sistema di controllo. La lunghezza massima del cavo tra sensore e master corrisponde a 20 m. Il collegamento tramite un master su campo a un sistema bus di campo consente di realizzare tuttavia collegamenti sensibilmente più lunghi tra sensore e sistema di controllo. Ciò fornisce la massima flessibilità nella soluzione di collegamento.
I dati sono la base più importante per l’ottimizzazione dei processi e dei prodotti. Grazie a IO-Link è possibile rendere accessibili ulteriori dati importanti:
Each IO-Link master port can be operated either in SIO mode (standard in-out mode) or in IO-Link mode for information processing of any sensor. Sensor function in SIO mode is like the conventional counterpart. Measured values and switching states are transmitted to the controller via digital or analog outputs. In IO-Link mode, the digital sensor output is used as a bidirectional serial interface for both measurement and diagnostic information exchange. This mode also enables sensor reconfiguration.
By default, every cycle provides 2 bytes of process data. Users may also select larger data packages (frame types). This allows for transmission of higher volumes of process data with a length of up to 32 bytes within a correspondingly slower cycle time.
Some sensors feature one or more dual channels for transmission of additional input and output signals in parallel to the IO-Link channel. This enables implementation of different control concepts.
Brochure - Digitalization starts with the sensor - Valuable secondary data for easy use via IO-Link