• Image
  • Nom de produit
  • Type d’axe
  • Impulsions par tour
  • Raccordement

Filtrer les résultats

Connection

Image Nom de produit Type d’axe Impulsions par tour Raccordement
EB200E.IR-FN.8L2C2.008L

Numéro d'article: 11705003

Wellenart
  • ø8...48 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Anschluss
  • Kabel 2 m
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
EB200E.IR-FN.8L2C4.008L

Numéro d'article: 11705661

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Raccordement
  • Câble 4 m
Renseigner
EB200E.IR-FN.8L2C5.008L

Numéro d'article: 11705077

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Raccordement
  • Câble 5 m
Renseigner
EB200E.IR-FN.8L2GN.008L

Numéro d'article: 11705449

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Raccordement
  • Raccordement sortie câble avec connecteur M12, 4 points, longueur 300 mm
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet