사이트를 최적으로 설계하고 지속적으로 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다. 무엇보다도 이러한 쿠키는 귀하의 사용 행동에 대한 데이터도 수집합니다. 동의하지 않으면 아래 "통계 및 마케팅" 필드에서 이 옵션을 선택 취소하십시오. 귀하는 언제든지 비공식적으로 동의를 철회할 수 있습니다. 이에 대한 추가 정보 및 쿠키 통합과 관련된 귀하의 권리는 데이터 보호 선언에서 확인할 수 있습니다.
Mit dem Original einen Schritt voraus – noch nie war die Grenzstanddetektion so einfach und zuverlässig. Die CleverLevel Familie von Baumer bietet dank des neuen Füllstandschalters PL20 nun noch mehr Möglichkeiten zur Detektion von Grenzständen. Egal welches Medium, ob flüssig, pastös, klebrig oder fest der CleverLevel erkennt diese zuverlässig und löst damit eine Vielzahl von Anwendungen bei denen heute die klassische Schwinggabel zum Einsatz kommt. Ein großer Vorteil ist, dass er dabei nicht wie bisher auf ein Medium parametriert werden muss, sondern sich adaptiv auf dieses anpasst. Somit können selbst Anhaftungen, wie sie bei zähflüssigen Medien häufig vorkommen zuverlässig ausgeblendet werden. Durch optionalem 4 … 20 mA Analogsignal bietet der PL20 darüber hinaus viele weitere Vorteile und einen echten Mehrwert für mehr Effizienz in Ihrer Produktion.
Intelligentes Design und Funktionen
Die Lebensmittel-und Getränkeindustrie ist geprägt von immer individuelleren Kundenanforderungen. Auf Grund der unterschiedlichen Medieneigenschaften kommen herkömmliche Messsysteme dabei an ihre Grenzen. Der neue Füllstandschalter CleverLevel PL20 hilft Prozesse flexibler und ohne Mehraufwand zu ermöglichen – denn es spielt keine Rolle, was sich in dem Tank befindet. Vor allem bei Anwendungen in der Lebensmittelindustrie mit Rezeptwechseln oder Batchproduktion bietet der Füllstandschalter PL20 einen echten Mehrwert. Der selbstlernende Sensor passt sich automatisch an die unterschiedlichen Medien an. Dies sorgt für maximale Flexibilität bei minimalen Rüstzeiten. Zudem hat er dank seiner kompakten Bauform und kurzen Einbautiefe einen geringen Einfluss auf den Prozess und gewährleistet somit maximale Lebensmittelsicherheit.
Robust, langlebig und Lebensmittelsicher Selbst Anhaftungen wie sie bei zähflüssigen Medien und elektrostatischer Aufladung vorkommen, lassen den Sensor unbeeindruckt. Auch hier passt der Füllstandschalter die Schaltschwelle ohne jegliche Parametrierung an und minimiert somit Stillstandzeiten, welche durch Fehlschaltungen hervorgerufen werden können. Durch einen zusätzlichen optionalen 4 … 20 mA Analogausgang kann mit Hilfe des PL20 eine Differenzierung der Medien im Prozess vorgenommen werden oder die Evaluation des Reinigungsprozesses erfolgen. Die grafische Auswertung der Messergebnisse mit Hilfe des FlexProgrammers gewährleistet darüber hinaus einen transparenten Prozess. Zudem kann der Sensor durch die analoge Schnittstelle einfach und schnell in bereits bestehende Systeme integriert werden. Aber auch die grosse Auswahl an Prozessanschlüssen und Adaptern ermöglicht die flexible und einfache Integration des Sensors.