기술 데이터
General data
Type
  • Retro-reflective sensor
Light source
  • Pulsed red LED
Actual range Sb
  • 3,5 m
Nominal range Sn
  • 4 m
Polarization filter
  • Yes
Alignment / soiled lens indicator
  • Flashing light indicator
Light indicator
  • LED yellow
Sensitivity adjustment
  • No
Wave length
  • 660 nm
Suppression of reciprocal influence
  • Yes
Electrical data
Response time / release time
  • < 0,5 ms
Voltage supply range +Vs
  • 10 … 30 VDC
Current consumption max. (no load)
  • 25 mA
Current consumption typ.
  • 20 mA
Voltage drop Vd
  • < 1,8 VDC
Output function
  • Light / dark operate
Output circuit
  • PNP
Output current
  • < 100 mA
Short circuit protection
  • Yes
Reverse polarity protection
  • Yes
Mechanical data
Width / diameter
  • 10,4 mm
Height / length
  • 27 mm
Depth
  • 16,3 mm
Type
  • Rectangular
Housing material
  • Plastic (ASA)
Front (optics)
  • PMMA
Connection types
  • Cable 4 pin, 2 m
Ambient conditions
Operating temperature
  • -25 … +65 °C
Protection class
  • IP 65

다운로드
Data sheet
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Reflektoren
FTDR 047A048
Reflektor rechteckig 75 x 54 mm

Artikelnr.: 10145961

  • Befestigungsart schraubbar
  • für Reflexions-Lichtschranken
Peripherie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
10150326
Sensofix Serie 10 / Serie 20

Artikelnr.: 10150326

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
10114501
Befestigungswinkel Serie 10 (U-Form)

Artikelnr.: 10114501

  • Material: Stahl
10133792
Befestigungswinkel Serie 10 (L-Form)

Artikelnr.: 10133792

  • Material: Stahl
10162083
Montageplatte für Serie 10

Artikelnr.: 10162083

10118798
Befestigungswinkel Serie 10

Artikelnr.: 10118798

  • Material: Stahl

Nach oben