사이트를 최적으로 설계하고 지속적으로 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다. 무엇보다도 이러한 쿠키는 귀하의 사용 행동에 대한 데이터도 수집합니다. 동의하지 않으면 아래 "통계 및 마케팅" 필드에서 이 옵션을 선택 취소하십시오. 귀하는 언제든지 비공식적으로 동의를 철회할 수 있습니다. 이에 대한 추가 정보 및 쿠키 통합과 관련된 귀하의 권리는 데이터 보호 선언에서 확인할 수 있습니다.
Mating connector M23 (11 pins assigned) 17-pin, CCW with sensor cable HEK 17, length 3 m
Cabos / conectores
Mating connector M23 (11 pins assigned) 17-pin, CCW with sensor cable HEK 17, length 3 m
Artigo nº: 11172481
Mating connector M23 (17-pin, 11 pins assigned, female, CCW) for cable connection to the flange connector M23 (17-pin, male, CW) with connected sensor cable HEK 17, length 3 m. The sensor cable HEK 17 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free, oil-resistant, abrasion and notch-resistant and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634.
Disponibilidade limitada apenas por um curto período de tempo
Data do último pedido até:30/set/2022
Temos o prazer de ajudá-lo na seleção de alternativas