제품 포트폴리오
CleverLevel – Level measurement – LBFS – Level in universal operation

Pre-parameterized point level sensor

CleverLevel LBFS

  • For hygienic and industrial applications
  • Universal for liquids and bulk materials (DK > 1.5)
  • Pre-parameterized – manual media adjustment possible
  • Adjustable switching output (1)
  • 360° process visualization
     
제품에
The selected altAttribute does not exist!

Point level sensor with automatic parameterization

CleverLevel PL20H/S

  • For hygienic and industrial applications
  • Universal for liquids and bulk materials (DK > 1.5)
  • Automatic parameterization with changing media and adherence 
  • Separately adjustable switching outputs with IO-Link (2), optional 4 ... 20 mA analog output
  • Multicolor, especially robust 360° process visualization –  KingCrown
제품 선택기에서 열기
CleverLevel – Level measurement – LFFS – PL50H – For high-temperature hygienic applications

Pre-parameterized point level sensor in field housing

CleverLevel LFFS

  • For hygienic applications
  • Universal for liquids and bulk materials (DK > 1.5)
  • Pre-parameterized – manual media adjustment possible
  • Adjustable switching output (1)
  • 360° process visualization
제품에
Oil level in mobile machines

Pre-parameterized point level sensor for mobile working machines

CFAK 22

  • For applications with oil
  • Designed for Reliability – Off-Highway
  • Easy integration via O-ring connection
  • Hermetically sealed housing
  • EMC: Emission/sensitivity based on UN/ECE R10 Rev. 5 ch. 6.8 (no ESA approval)
제품에

특징
모든 매체를 위한 하나의 센서
CleverLevel level switch based on frequency sweep technology – Highlights

기능 개요
다양한 트리거 변형 덕분에 유연성 향상

리미트 측정 분야에서 어떤 매체 또는 어떤 측정 작업을 수행하든 당사 포트폴리오를 통해 항상 올바른 솔루션을 제공합니다. 


모든 매체에 대한 리미트 레벨 감지
– 윈도우 트리거 사용

매체 및 접착력 변경을 통한 자동 매개변수화
– 적응형 트리거 사용
 

요구 사항의 변화에 시스템을 유연하게 조정하는 것은 생산 공정에서 일반적인 과제입니다. 이러한 유연성을 보장하기 위해 요구 사항을 충족할 수 있는 센서가 필요합니다. 적응형 트리거가 있는 리미트 센서 PL20을 통해 다음과 같은 솔루션을 제공합니다:


기술

다운로드
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로