제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

IO-Link를 사용하는 유도식 거리 센서

AlphaProx

  • 최대 18mm의 넓은 측정 범위
  • 마이크로 미터 정확도의 거리값
  • 주파수 측정 및 카운터 기능
  • 다양한 매개변수화 및 티치 옵션
  • 자유롭게 구성 가능한 스위칭 출력
  • 포괄적인 진단 데이터
  • 듀얼 채널을 사용하는 센서
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

케이블/연결

  • 모든 센서에 적합한 연결 옵션
  • 표준화된 케이블에서 특수 솔루션까지
  • 센서의 손쉬운 연결을 위한 케이블 및 IO-링크 마스터
  • 현장, 제어 캐비닛, 무선 또는 USB 연결
The selected altAttribute does not exist!

Baumer Sensor Suite

  • 스마트 센서 솔루션 평가, 매개변수화 및 사용
  • IO-Link 장치의 모든 잠재력 파악 및 사용
  • 제조업체와 상관없이 센서 기능 시각화
  • 일목요연하게 구성된 디자인 및 유용한 추가 정보 덕분에 사용이 쉬운 PC 소프트웨어

추가된 기능. 유연한 매개변수화.
사용 예시

영상

장점
  • 공정 안전성 향상
    • 포괄적인 공정 및 진단 데이터로 공정을 확실하게 제어 및 모니터링.
  • 쉽고 빠르게 Plug & Play 센서 교체
    • 손쉬운 센서 식별을 위한 Find-me 기능. IO-Link 1.1을 사용하여 센서 교체 시 센서 매개변수화가 필요하지 않음. 또한 매개변수 서버 기능을 이용하여 매개변수 데이터에 곱셈 수식 적용 가능.
  • 최고의 기계 가용성 및 예측식 유지보수
    • IO-Link를 통해 추출된 공정, 온도, 전앖값의 히스토그램을 이용해 측정 데이터와 평가를 지속적으로 모니터링. 작동 시간, 부팅, 스위칭 주기와 같은 추가 데이터.
  • 센서를 사용 분야별로 유연하게 매개변수화
    • 빠르고 정확한 적용을 위한 측정값 필터 또는 자유롭게 구성 가능한 스위칭 출력 등의 다양한 매개변수화 옵션으로 폭넓은 적용 영역 보장.
  • 단순화된 계획 수립 & 시운전
    • 프로젝트 계획 및 시스템 시운전 시 개별 IO-Link 매개변수화 및 티치 기능을 이용해 간단하게 작업.
  • 사양의 다양성을 축소한 대신 기능 확장
    • 센서에 거리 측정, 주파수 측정, 카운터 기능, 개별 구성 가능한 스위칭 포인트 등의 다양한 기능이 탑재되어 다양한 사용 분야에 사용 가능.

사용 분야

기술

다운로드


맨 위로