• Imagen
  • Nombre del producto
  • Measuring range
  • Dimensions
  • Type
  • Force direction
  • Availability

filtrar por características

Measuring range

Force direction

Type

Imagen Nombre del producto Measuring range Dimensions Type Force direction Availability
DLM30-BU.102.CP3.C4

Artículo no..: 11217615

Measuring range
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
Tiempo de envío
on request
Consultar
DLM30-BU.103.CP3.C4

Artículo no..: 11215831

Measuring range
  • 0 ... 10 kN
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
Tiempo de envío
on request
Consultar
DLM30-BU.201.CP3.C4

Artículo no..: 11217613

Plage de mesure
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Tiempo de envío
disponibles immédiatement
Consultar
DLM30-BU.202.CP3.C4

Artículo no..: 11217616

Plage de mesure
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Tiempo de envío
disponibles immédiatement
Consultar
DLM30-BU.501.CP3.C4

Artículo no..: 11217614

Plage de mesure
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Tiempo de envío
disponibles immédiatement
Consultar
DLM30-BU.502.CP3.C4

Artículo no..: 11217617

Plage de mesure
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Tiempo de envío
disponibles immédiatement
Consultar
DLM30-IN.102.TP3.C4

Artículo no..: 11217759

Plage de mesure
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Direction de la force
  • Tension/compression
Tiempo de envío
disponibilité sur demande
Consultar
DLM30-IN.201.TP3.C4

Artículo no..: 11217757

Plage de mesure
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Direction de la force
  • Tension/compression
Tiempo de envío
disponibles immédiatement
Consultar
DLM30-IN.202.TP3.C4

Artículo no..: 11217780

Plage de mesure
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Direction de la force
  • Tension/compression
Tiempo de envío
disponibles immédiatement
Consultar
DLM30-IN.501.TP3.C4

Artículo no..: 11217758

Plage de mesure
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Direction de la force
  • Tension/compression
Tiempo de envío
disponibles immédiatement
Consultar
DLM30-IN.502.TP3.C4

Artículo no..: 11217781

Plage de mesure
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Direction de la force
  • Tension/compression
Tiempo de envío
disponibles immédiatement
Consultar
DLM30-SO.102.TP3.C4

Artículo no..: 11217621

Plage de mesure
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Tiempo de envío
disponibles immédiatement
Consultar
DLM30-SO.201.TP3.C4

Artículo no..: 11217619

Plage de mesure
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Tiempo de envío
immediately available
Consultar
DLM30-SO.202.TP3.C4

Artículo no..: 11217622

Measuring range
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
Tiempo de envío
on request
Consultar
DLM30-SO.501.TP3.C4

Artículo no..: 11217620

Measuring range
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
Tiempo de envío
on request
Consultar
DLM30-SO.502.TP3.C4

Artículo no..: 11217623

Measuring range
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima