측정 필드가 매우 넓은 이 센서에서는(라인 센서로도 불림) 통합된 조명의 빛이 반대쪽에 조립된 반사 호일(특수 호일)로부터 반사되어 다이오드 어레이에 수신됩니다. 다이오드 어레이의 길이와 광학 장치는 측정 필드 크기를 결정합니다. 개체가 빛의 일부에 그림자를 드리우면 다이오드 어레이의 해당 부분에 빛이 비춰지지 않습니다. 통합된 마이크로 컨트롤러는 어두운 영역과 어두운 상태에서 밝은 상태로 전환되는 영역을 분석하고, 이로부터 측정 모드에 따라 해당 아날로그 값을 계산합니다. 센서의 방사선장은 개방되어 있습니다. 이를 통해 긴 측정 거리와 넓은 측정 필드가 가능해집니다. 지정된 측정 필드 크기는 공칭 거리(개체까지의 측정 거리)에서 도달하게 됩니다. 이는 거리에 비례하여 증가하거나 감소합니다. 이로써 개체가 거리에 따라 더 크게 또는 더 작게 나타나게 됩니다.
Catalog – Product Overview – Innovative Sensor Solutions
Application Report – Position on a knife edge with light band sensors and line sensors