장점
  • 빠르고 확실한 감지로 생산성 향상
    • 평행한 방사선장이 어떤 측정 거리에서도 개체가 같은 크기로 보이도록 함
    • 아날로그 센서에서 최대 1800Hz의 높은 측정 주파수로 빠른 움직임을 감지
    • 4kHz의 높은 스위칭 주파수 덕분에 빠르게 움직이는 작은 개체도 확실하게 감지됨
  • 높은 공정 안전성
    • 거친 산업 적용분야를 위해 보호 등급 IP 67을 갖춘 견고한 알루미늄 하우징
    • 평행한 빔이 컨베이어 벨트의 측정 신호에 레이디얼 런아웃이 들어가는 것을 방지
  • 조립 및 시운전 시 시간 절약
    • 버튼을 눌러 두 가지 측정 모드(엣지, 중앙) 설정 가능
    • 간편한 설치를 위해 내장된 리플렉터
  • 콤팩트한 센서로 조립 공간 절약
    • 수명이 긴 조명 장치와 신호 평가 장치가 완전히 통합됨

사용 분야

기술

라이트 밴드 센서에서는 통합된 조명의 빛이 반대쪽에 조립된 호일로부터 반사되어 다이오드 어레이에 수신됩니다. 다이오드 어레이의 길이와 광학 장치는 측정 필드 크기를 결정합니다. 다이오드 어레이가 좁아 좁은 스트립트 하나만 측정 필드가 됩니다.
개체가 빛의 일부에 그림자를 드리우면 다이오드 어레이의 해당 부분에 빛이 비춰지지 않습니다. 통합된 마이크로 컨트롤러는 어두운 영역과 어두운 상태에서 밝은 상태로 전환되는 영역을 분석하고, 이로부터 측정 모드에 따라 해당 아날로그 값을 계산합니다. 라이트 밴드 센서는 평행한 방사선장을 갖고 있어 어떤 측정 거리에서도 개체가 같은 크기로 보이도록 합니다.


다운로드
Technical and Application Reports / White Paper

맨 위로