제품 포트폴리오

IO-링크가 있는 소형 센서

  • 12.9 x 23  x 32.2 mm의 소형 센서
  • 사운드 빔 설정이나 이동평균 필터, 디스럽션 필터와 같이 확대된 기능
  • 15mm의 동급 최강 블라인드 영역
  • 감지 범위 최대 500mm
제품 선택기에서 열기
Cylindrical design

원통형 하우징

  • 컴팩트한 M12 하우징
  • 견고한 IP 67 금속 하우징
  • 음속 노즐이 있는 버전
  • 감지 범위 최대 400 mm
제품 선택기에서 열기
Cubical, slim design

직사각형, 좁은 디자인

  • 10 × 14 × 27 mm의 세계에서 가장 작은 센서
  • 단 4g의 무게
  • 최대 Ø3 mm의 개구부를 위한 매우 좁은 사운드 빔
  • 평평한 하우징 버전
  • 감지 범위 최대 200mm
제품 선택기에서 열기

장점

사용 분야

기술

다운로드
Technical and Application Reports / White Paper


맨 위로