제품 포트폴리오

소형 센서

  • 12.9 x 23  x 32.2 mm의 소형 센서
  • 사운드 빔 설정이나 이동평균 필터, 디스럽션 필터와 같이 확대된 기능
  • 15mm의 동급 최강 블라인드 영역
  • 감지 범위 최대 500mm
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

좁은 빔 센서

  • 좁은 구멍을 통한 거리 측정에 이상적
  • 분해능 최대 0.1mm
  • 최대 150mm의 측정 범위
제품 선택기에서 열기
Robust ultrasonic sensors with flexible parameterization

유연한 매개변수화 기능이 있는 견고한 초음파 센서

  • 매우 견고한 센서 요소
  • 20mm의 매우 짧은 블라인드 범위
  • IO-링크를 통한 사용 분야별 매개변수화 및 추가 데이터
  • 아날로그 측정 신호 및 스위칭 출력
  • 최대 1500mm의 측정 범위
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

케이블/연결

  • 모든 센서에 적합한 연결 옵션
  • 표준화된 케이블에서 특수 솔루션까지
  • 센서의 손쉬운 연결을 위한 케이블 및 IO-링크 마스터
  • 현장, 제어 캐비닛, 무선 또는 USB 연결
The selected altAttribute does not exist!

Baumer Sensor Suite

  • 스마트 센서 솔루션 평가, 매개변수화 및 사용
  • IO-Link 장치의 모든 잠재력 파악 및 사용
  • 제조업체와 상관없이 센서 기능 시각화
  • 일목요연하게 구성된 디자인 및 유용한 추가 정보 덕분에 사용이 쉬운 PC 소프트웨어
The selected altAttribute does not exist!

IO-Link 기술

현대적인 지능형 센서의 데이터를 활용하여 공정 투명성을 조성할 뿐 아니라 효율성을 향상시키고 비용 감소를 실현하십시오. IO-링크가 예측을 바탕으로 어떻게 도움이 될 수 있는지 여기를 클릭하여 살펴보십시오.


영상
설정 옵션과 필터링 옵션이 통합된 확실한 성능의 초음파 센서

장점
  • 인식 대상 및 사용 분야에 대한 센서의 유연한 매개변수화
    • 사운드 빔 너비 타겟 설정 - 작은 구멍을 위한 좁은 사운드 빔과 고르지 않은 개체 감지를 위한 넓은 사운드 빔
  • 조정 가능한 필터 기능을 통한 안정적인 측정 결과
    • 데이터 필터링을 통해 측정 신호의 속도와 안정성 사이의 최적의 절충안이 가능합니다. 빠른 개체 감지를 위한 필터링 없음 및 작고 불규칙한 모양의 개체에 대한 강력한 필터링
  • 센서 속성의 개별 설정
    • 티치 인 명령을 활성화 또는 비활성화하여 현장에서 기계의 변경을 방지하거나, LED를 활성화 또는 비활성화하여 기계 작동 중 원하지 않는 신호를 방지합니다.
  • 서로 근접하여 작동하는 센서에서도 신뢰 가능한 측정 결과
    • 동기화 기능을 활성화하기 위한 출력 신호 또는 핀 5의 동작 구성
  • 티칭 시간 절약
    • 값에 의한 티치(Teach-by-Value) 기능을 사용할 경우, 감지 개체를 센서 앞에 놓거나 기계를 시동할 필요 없이, 중앙에서 개체 감지 창 또는 아날로그 신호 곡선을 설정할 수 있습니다.
  • 추가 데이터를 효율적으로 사용
    • IO-링크는 기계의 효율성을 평가하기 위해 오류 및 오프셋이 없는 측정 또는 개체 계수를 위해 스위칭 센서로 거리 신호를 수신하며, 이를 디지털 값으로 전송하는 것과 같은 추가 데이터 수집을 제공합니다.
  • 예측 유지보수
    • 신호 강도, 온도 또는 히스토그램과 같은 확장된 값을 기록하여 유지 관리 사례를 예측하며, 가동 중지 시간을 방지합니다.
  • 빠른 센서 교체
    • 매개변수 서버 기능을 통해 빠르고 쉬운 센서 교환 및 매개변수 데이터 증가

사용 분야

유연한 매개변수화

다운로드
Technical and Application Reports / White Paper


맨 위로