• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features

Nach Eigenschaften filtern

Product group

Sensing distance max.

Housing

Output circuit/interface

Housing version

Connection types

Operating temperature

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features
UNAM 12U9914/S14D

Artikelnr.: 10151802

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 12 mm x 88 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 2 … 82 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNCK 09T9114/D1

Artikelnr.: 11004100

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 8,6 mm x 82 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Kabel PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNCK 09T9114/KS35AD1

Artikelnr.: 11004101

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 8,6 mm x 82 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 09T9114/D1

Artikelnr.: 11007903

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Kabel PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 09T9114/KS35AD1

Artikelnr.: 11007904

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 09U6914/D1

Artikelnr.: 11007901

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 09U6914/KS35AD1

Artikelnr.: 11007902

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben