• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features

Nach Eigenschaften filtern

Product group

Sensing distance max.

Housing

Output circuit/interface

Housing version

Connection types

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features
UNAM 50I6121

Artikelnr.: 10134142

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Stromausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNAM 50I6121/S14

Artikelnr.: 10129530

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNAM 50N1721

Artikelnr.: 10130405

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNAM 50N1721/S14

Artikelnr.: 10232792

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNAM 50N3721

Artikelnr.: 10233674

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNAM 50N3721/S14

Artikelnr.: 10232794

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNAM 50P1721

Artikelnr.: 10233672

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNAM 50P3721

Artikelnr.: 10233675

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNAM 50P3721/S14

Artikelnr.: 10232793

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNAM 50U6121

Artikelnr.: 10156679

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNAM 50U6121/S14

Artikelnr.: 10131880

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNAM 70I6131/S14

Artikelnr.: 11099364

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNAM 70U6131/S14

Artikelnr.: 11099363

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UZAM 50N6121

Artikelnr.: 10131013

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UZAM 50N6121/S14

Artikelnr.: 10129063

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UZAM 50P6121

Artikelnr.: 10128562

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UZAM 50P6121/S14

Artikelnr.: 10128563

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UZAM 70N8131/S14C

Artikelnr.: 11099366

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UZAM 70P8131/S14C

Artikelnr.: 11099365

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben