제품 포트폴리오
SIL3 / PLe speed monitors and speed switches – For non-certified standard encoders and sensors – For SIL certified Sin/Cos rotary encoders – SIL3 / PLe certified speed monitors – For SIL cerfified SinCos rotary encoders

인증되지 않은 표준 엔코더 및 센서용

GMM230S

입력:

  • 2x SinCos 엔코더
  • 2x RS422 증분 엔코더
  • 2x HTL/PNP 증분 엔코더, 근접 스위치 또는 제어 신호
  • 추가로 스플리터 출력 SinCos 및 RS422가 있는 시리즈 GMM230
제품에
SIL3 / PLe speed monitors and speed switches – For non-certified standard encoders and sensors – For SIL certified Sin/Cos rotary encoders – SIL3 / PLe certified speed monitors – For SIL cerfified SinCos rotary encoders

SIL 인증된 SinCos 엔코더용

GMM240S

입력:

  • 1x SinCos 엔코더(SIL3/PLe)
  • 2x HTL/PNP 제어 신호
  • 스플리터 출력 SinCos 및 RS422가 추가된 시리즈 GMM240S
제품에
Display and operator unit – Display and handheld device

디스플레이 및 제어 장치

GMI230

  • GMM2xxS 회전 속도 모니터의 손쉬운 매개변수화
  • 직관적인 메뉴 탐색이 가능한 터치스크린
  • OLED 디스플레이
  • 매개변수 편집, 저장 및 로드
제품에
PC configuration software

PC 매개변수화 소프트웨어

GMM2xxS

  • GMM2xxS 회전 속도 모니터의 손쉬운 매개변수화
  • 직관적인 메뉴 탐색
  • 매개변수 편집, 저장 및 로드

장점
  • 드라이브의 안전 기능을 효율적으로 구현
    • 근접 스위치 등에서 증분 SinCos, HTL, RS422 엔코더 및 HTL/PNP 신호 연결
  • 새 시스템 지원, 기존 시스템 업그레이드
    • 새로 설계된 안전 회로와 기존 안전 회로에 빠르게 통합
  • 간단한 외부 배선
    • 입력 신호를 컨트롤러 및 주파수 변환기로 전달하기 위한 통합 신호 분배기, 속도를 아날로그 값으로 빠르게 변환하는 내부 신호
  • 빠른 시운전, 손쉬운 매개변수화 및 진단
    • 상태 LED, 터치 스크린 일반 텍스트 디스플레이가 있는 착탈식 제어 장치, 직관적인 사용자 안내가 포함된 PC 매개변수화 소프트웨어

사용 분야

예: 해당 지역의 보안 기능 구현 등

  • 드라이브
  • 크레인 및 호이스트
  • 극장 무대
  • 풍력 터빈
  • 원심기원심기
  • 운송 및 컨베이어 시스템
  • 운용 시스템
  • 무인 자동차
  • 도징 및 filling 장비
  • 절단, 펀칭 및 프레스
  • 고주파 스핀들
  • 제약 기계
  • 그리고 작업자가 작업 영역에 들어가거나 기계의 위험 구역에 머물러야 하는 기타 모든 기계.

다운로드
Brochures / Catalogs

맨 위로