기술 데이터
Technical data - electrical ratings
Interference immunity
  • EN 61000-6-2
Emitted interference
  • EN 61000-6-3
Approval
  • CE
  • UL approval / E217823
  • Option: DNV approval
Technical data - electrical ratings (square-wave)
Voltage supply
  • 4.75...30 VDC
Consumption w/o load
  • ≤70 mA
Pulses per revolution
  • 256 … 16384
Phase shift
  • 90 ° ±10°
Duty cycle
  • 40…60 %
Reference signal
  • Zero pulse, width 90°
Sensing method
  • Magnetic
Output frequency
  • ≤300 kHz
Output signals
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Output stages
  • HTL
  • TTL/RS422
Technical data - electrical ratings (SinCos)
Voltage supply
  • 5 VDC
Consumption w/o load
  • ≤70 mA
Sinewave cycles per revolution
  • 256
Phase shift
  • 90 ° ±5°
Reference signal
  • Zero pulse, width 90°
Sensing method
  • Magnetic
Output signals
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Output stages
  • SinCos 1 Vpp
Difference of SinCos amplitude
  • ≤20 mV
Harmonics typ.
  • -40 dB
DC offset
  • ≤20 mV
Technical data - mechanical design
Sensor head
  • Standard signal processing
Size (flange)
  • ø405.4 mm
Shaft type
  • ø70...340 mm (through hollow shaft)
Axial tolerance
  • ±3 mm (wheel/head)
Radial tolerance
  • 0,1…2,2 mm (wheel/head)
Protection EN 60529
  • IP 67 (head)
  • IP 68 (wheel)
Operating speed
  • ≤2000 rpm
Material
  • Housing sensing head: aluminium alloy
  • Wheel: stainless steel (1.4104, option DNV: 1.4313)
Operating temperature
  • -40...+100 °C
Resistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 55-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Shock 300 g, 2 ms
Accuracy of magnetic measure
  • ±75 ″
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Terminal box

Downloads
Data sheet
Operating Manual
Certificates / approvals
Declaration of conformity
3D CAD / CAE

Zubehör
Stecker und Kabel
Sensorkabel für Drehgeber HEK 8

Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 8 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig und nach UL 20233 zertifiziert. Das Kabel kann in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckverbindern konfektioniert geliefert werden.


Nach oben