Caractéristiques techniques
Technical data - electrical ratings
Interference immunity
  • EN 61000-6-2
Emitted interference
  • EN 61000-6-3
Approval
  • CE
  • UL approval / E217823
  • Option: DNV approval
Caractéristiques électriques (Rectangle)
Voltage supply
  • 4.75...30 VDC
Consumption w/o load
  • ≤70 mA
Pulses per revolution
  • 512 … 32768
Phase shift
  • 90 ° ±10°
Duty cycle
  • 40…60 %
Reference signal
  • Zero pulse, width 90°
Sensing method
  • Magnetic
Fréquence de sortie
  • ≤300 kHz
Signaux de sortie
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Etage de sortie
  • HTL
  • TTL/RS422
Caractéristiques électriques (SinCos)
Alimentation
  • 5 VDC
Courant de service à vide
  • ≤70 mA
Périodes par tour
  • 512
Mode de déphasage
  • 90 ° ±5°
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
  • Magnétique
Signaux de sortie
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Différence d'amplitude SinCos
  • ≤20 mV
Onde harmonique typ.
  • -40 dB
Tension d'offset
  • ≤20 mV
Caractéristiques mécaniques
Tête de détection
  • Traitement standard du signal
Taille (bride)
  • ø813 mm
Type d’axe
  • ø650...740 mm (traversant)
Tolérance axiale
  • ±3 mm (roue/tête)
Tolérance radiale
  • 0,1…2,2 mm (roue/tête)
Protection EN 60529
  • IP 67 (tête)
  • IP 68 (roue)
Vitesse de rotation
  • ≤1000 t/min
Matière
  • Boîtier tête de détection: aluminium anodisé
  • Roue: acier galvanisé (option: inox 1.4104 or option DNV: inox 1.4313)
Température d'utilisation
  • -40...+100 °C
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 55-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 300 g, 2 ms
Précision de la division de l'étalon de mesure
  • ±50 ″
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Boîte à bornes

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
Declaration of conformity
3D CAD / CAE

Accessoires
Connecteurs et câbles
Câble de détecteur pour codeur HEK 8

Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations.Il ne contient pas d'halogène, résiste à l'abrasion et il est certifié selon UL 20233. Le câble peut être confectionné à la longueur désirée et pourvu de tous les types de connecteurs courants.


Au sommet