제품 포트폴리오
Redundant sensing

중복 감지

  • 두 번 수행된 감지
  • 이중화 신호 처리 및 출력 인터페이스(버전에 따라 상이)
  • 크기 58mm
  • CANopen, 아날로그
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

58mm 모듈형 버스 커버

EN580C Profibus 엔코더

  • 중실축 또는 한쪽 개방 또는 관통형 중공축
  • Profibus
  • M12 또는 자체 제작 케이블 사용 가능
  • 기어 팩터 기능
  • 간단한 배선
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

58mm 통합 인터페이스 - 정밀한 광학

  • 중실축 또는 한쪽 개방 또는 관통형 중공축
  • SSI, 증분형 SSI 
  • 스테인리스 스틸 하우징 유형
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

EN580E.ML - Industrial encoders absolute

OptoTurn EN580E.ML

  • 13 bit singleturn / 12 bit multiturn resolution
  • Extremely compact multiturn encoder
  • BiSS C certified interface
  • SSI
제품 선택기에서 열기
36 mm – synchro flange – 36 mm – integrated interface, robust magnetic

36mm - 통합 인터페이스, 강력한 자기

MAGRES EAM360

  • 중실축 또는 한쪽이 개방된 중공축, 무베어링 키트
  • SSI, CANopen, CANopen 리프트
  • 추가 증분 신호
  • 최대 15mm 축 직경
  • 최대 ±0,15 의 각도 정확도
제품 선택기에서 열기

30mm - 통합 인터페이스, 강력한 자기

MAGRES EAM300

  • 중실축, 한쪽 개방 중공축
  • SSI, CANopen, CANopen 리프트
  • 축 직경 5~8mm
  • 최대 ±0,15 의 각도 정확도
  • 방사형 또는 축방향 플러그 및 케이블 연결
  • 가장 작은 멀티턴 엔코더
제품 선택기에서 열기
28 mm – integrated interface, robust magnetic – Robust absolute magnetic encoders with compact size ø28 mm – Compact and robust magnetic absolute encoders EAM280

28mm - 통합 인터페이스, 강력한 자기

MAGRES EAM280

  • 중실축
  • CANopen, 아날로그
  • 중복 버전
제품 선택기에서 열기
58 mm – synchro flange – 58 mm – compact precise optical – Extremely compact absolute encoders EAL580 with EtherCAT – Extremely compact absolute encoders EAL580 with EtherNet/IP

58mm 로 컴팩트 - 정밀한 광학

OptoTurn EAL580

  • 중실축 또는 한쪽 개방 또는 관통형  중공축
  • PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, OPC UA (주문에 따라)
  • 매우 낮은 설치 깊이
제품 선택기에서 열기
R-series – for extreme environments – 58 mm – clamping flange – Precise magnetic absolute rotary encoders MAGRES EAM580 / EAM360

극한에서의 사용을 위한 R-시리즈

MAGRES EAM580R/EAM360R

  • 크기 58mm 또는 36mm
  • 중실축 또는 한쪽이 개방된 중공축, 무베어링 키트
  • CANopen, SAE J1939, 아날로그
  • PLd까지 사용 가능(ISO 13849)
  • E1 준수 설계
  • CX(C5-M) 부식 방지
  • 중복 버전
제품 선택기에서 열기
58 mm – integrated interface, robust magnetic – 58 mm – clamping flange

58mm - 통합 인터페이스, 강력한 자기

MAGRES EAM580

  • 중실축 또는 한쪽이 개방된 중공축, 무베어링 키트
  • PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, SSI, CANopen, CANopen 리프트
  • 추가 증분 신호
  • PROFINET 또는 OPC UA를 통한 인더스트리 4.0 및 IoT 준비
  • 최대 ±0,15 의 각도 정확도
제품 선택기에서 열기

장점
  • 모든 사용 분야에 적합한 제품
    • 최대 정밀도와 속도를 위한 광학 엔코더 또는 최대의 견고성과 서비스 수명을 위한 자기 엔코더
  • 간단하고 & 유연한 제품 선택
    • 포괄적인 포트폴리오, 모든 공통 샤프트 및 플랜지 & 커넥터 버전
  • 컴팩트 또는 대형 디자인
    • Ø28 mm 하우징에서 Ø50 mm중공축까지, 최대 47 mm로 가장 낮은 설치 깊이의 Profinet 엔코더
  • 모든 공통 컨트롤 지원
    • SSI, BiSS, 모든 관련 필드버스 및 실시간 이더넷 인터페이스를 비롯한 다양한 인터페이스 및 높은 신호 품질의 추가 증분 신호
  • 극한 조건에서도 견고하고 내구성 있음
    • 베어링이 없거나 밀폐된 IP 69K 버전, CX(C5-M) 부식 방지 하우징 및 E1 준수 설계를 포함한 EAM R 시리즈
  • 인더스트리 4.0 및 IoT에 대비한 미래 경쟁력
    • EAL580 & EAM580 및 PROFINET & OPC UA를 통한 매개변수 및 추가 정보 액세스, 예방 유지보수와 같은 프로세스를 최적하기 위해 호환되는 클라우드 서비스

사용 분야

다양한 사용 분야에서 위치 및 속도 감지를 위한 광범위한 포트폴리오

  • 포장 기계
  • 의료 기술
  • 운영 및 조립 시스템
  • 목재, 플라스틱 또는 금속 가공
  • 종이 및 판지의 제조 및 가공
  • 섬유공학
  • 리프트 산업
  • 모바일 자동화
  • 산업 차량
  • 풍력 터빈
  • 포트 크레인 시스템

다운로드
브로셔 / 카탈로그


맨 위로