영상 "견고한 정밀도"
 

MAGRES EAM은 특히 이동식 크레인의 지브 위치를 결정하는 것과 같이 거친 실외 사용에 적합합니다. ISO 13849 호환 펌웨어 덕분에 최대 PLd의 안전 관련 사용 분야에서 사용할 수 있습니다.


장점
  • 극한의 환경에서 안정적인 작동 및 중단 시간 감소
    • 견고한 자기 감지, ISO 13849 준수 펌웨어, 최대 500g의 충격 방지
  • 정확한 포지셔닝, 쉬운 디자인
    • 최대 ±0.15°의 각도 정확도
  • 간단하고 & 유연한 제품 선택
    • 포괄적인 포트폴리오, 모든 공통 축, 플랜지 & 및 커넥터 버전, 모든 관련 인터페이스
  • 우수한 가성비
    • 부품 수 감소, 높은 포트폴리오 모듈성
  • 미래 경쟁력: 인더스트리 4.0  – IIoT 지원
    • 예방 유지보수와 같은 프로세스 최적화를 위해 호환되는 클라우드 서비스인 PROFINET & OPC UA를 통해 매개변수 및 추가 정보에 액세스

사용 분야

견고하고 정확한 위치 및 속도 감지

  • 포장 기계
  • 의료 기술
  • 운영 및 조립 시스템
  • 목재, 플라스틱 또는 금속 가공
  • 종이 및 판지의 제조 및 가공
  • 섬유공학
  • 리프트 산업

기술

다운로드
브로셔 / 카탈로그

맨 위로