영상 "견고한 정밀도"
 

MAGRES EAM은 특히 이동식 크레인의 지브 위치를 결정하는 것과 같이 거친 실외 사용에 적합합니다. ISO 13849 호환 펌웨어 덕분에 최대 PLd의 안전 관련 사용 분야에서 사용할 수 있습니다.


장점
  • 현장에서의 장기적인 신뢰성
    • 표준 보호 등급 IP 67의  CX(C5-M)에 따른 부식 방지 하우징, 강력한 자기 스캐닝, 최대 500g의 충격 방지
  • 안전 기능을 위한 경제적인 표준 엔코더
    • 전체 시스템에서 사용하기 위한 최대 PLd까지 인증이 가능한 ISO 13849 호환 펌웨어
  • 모바일 자동화 분야에서 손쉬운 통합
    • E1 준수 설계로 인한 높은 전자기 호환성
  • 자동차 커넥터의 효율적인 조립(예: 독일 등)
    • 와이어 단면적 0.5 mm²
  • 간단하고 & 유연한 제품 선택
    • 광범위한 포트폴리오 58 & 36mm, 모든 공통 축, 플랜지 & 및 커넥터 버전, 모든 관련 인터페이스
  • 우수한 가성비
    • 부품 수 감소, 높은 모듈성

사용 분야

극한의 환경 조건에서도 실외 사용 시 높은 내구성

  • 모바일 자동화
  • 산업용 트럭
  • 풍력 터빈
  • 포트 크레인 시스템

기술
아날로그 엔코더 EAM360R 및 EAM580R에서 티칭하는 방법

분해능 범위의 손쉬운 티칭: 아날로그 엔코더 EAM360R 및 EAM580R은 원하는 작업 범위로 쉽게 티칭할 수 있습니다.


다운로드
브로셔 / 카탈로그
기술 및 사용자 보고서 / 백서

맨 위로