사이트를 최적으로 설계하고 지속적으로 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다. 무엇보다도 이러한 쿠키는 귀하의 사용 행동에 대한 데이터도 수집합니다. 동의하지 않으면 아래 "통계 및 마케팅" 필드에서 이 옵션을 선택 취소하십시오. 귀하는 언제든지 비공식적으로 동의를 철회할 수 있습니다. 이에 대한 추가 정보 및 쿠키 통합과 관련된 귀하의 권리는 데이터 보호 선언에서 확인할 수 있습니다.
Force or strain sensor? Which sensor is the right one for your force measurement?
Force or strain sensor?
Which sensor is the right one for your force measurement?
In general, strain sensors are always interesting when large forces above 10,000 N are measured and when force sensors placed directly in the force flow would be very large and complicated to implement. The use of strain sensors can also be a good option for forces starting at 1000 N if force sensors are difficult to install in the design at hand. Force sensors are interesting for smaller forces or when forces are to be determined directly.
The following table compares the advantages and disadvantages of strain sensors and force sensors.
With its extensive product portfolio of strain sensors and force sensors from 50 N to 1000 N, Baumer covers a multitude of applications.