Baumer 센서는 가장 신뢰할 수 있는 최고의 센서 기능을 제공합니다. IO-Link 기술 덕분에 센서에 직접 통합된 기능을 쉽게 매개변수화할 수 있습니다. 센서는 신속하게 사용할 준비가 되어 있으며 각각의 응용 분야에 맞게 최적으로 조정됩니다. IO-Link는 또한 보다 효과적인 시스템을 위한 다양한 추가 정보를 센서에서 디지털 공장의 핵심인 OT 세계 또는 IT 세계로 직접 전송할 수 있습니다.

IO-Link란?

Grafik_Automatisierungspyramide_IO-Link-Website-bg_screen.png

  • 제조업체로부터 독립적인 디지털 통신 프로토콜/인터페이스
  • IO-Link는 공정 데이터 (측정값 및 상태 정보), 센서 구성을 위한 매개변수, 오류 보고 또는 추가 정보를 위한 이벤트 및 진단 데이터의 양방향 교환을 가능하게 합니다
  • IO-Link 연결은 항상 IO-Link 마스터와 IO-Link 장치 (액추에이터 및 센서) 사이에 있습니다
  • 비차폐 표준 M8/12 케이블링은 여전히 ​​IO-Link에 사용할 수 있습니다
  • IO-Link 마스터는 모든 필드버스 및 다양한 IT 프로토콜 (IT/OT 통신)에 대한 개방 연결용 게이트웨이입니다
  • IO-Link는 개방형 산업 표준입니다

실무에서 IO-Link


IO Link의 장점

IO-Link Benefits
  • 간단한 시운전 및 빠른 센서 교체

  • 최적화된 공정을 위한 상태 모니터링을 위한 진단 데이터

  • 디지털 통신을 통한 측정값의 무손실 전송

  • 시스템 및 기계의 안정적인 제어를 위한 추가 센서 정보 ​

  • 센서 기능의 정확한 매개변수화

  • PC 기반 센서 툴을 통한 효율적인 엔지니어링


IO-Link 작동 원리

사이클 시간 µs 공정 데이터의 주기적인 전송

케이블 길이 m IO-Link 마스터와 디바이스 간

그 이상 IO-Link Community 회원

그 이상 Mio 응용 프로그램에서 판매 및 배치된 디바이스

이전 버전과의 호환성

IO-Link란 섹션에서 설명한 것처럼 IO-Link 마스터는 스위칭 신호를 읽고 출력할 수도 있습니다. 모든 IO-Link 디바이스는 기본적으로 스위칭 디바이스로도 사용할 수 있습니다. 이로 인해 지속적인 이전 버전과의 호환성이 유지됩니다.


IO-Link 듀얼 채널

«IO-Link 듀얼 채널» 이라는 용어는 Baumer에서 만들어졌으며 IO-Link 통신과 병렬로 추가 스위칭 또는 아날로그 출력이 있는 센서를 나타냅니다.  
IO-Link 듀얼 채널 덕분에 매우 빠른 프로세스 또는 기존 아날로그 인터페이스를 작동하는 동시에 IO-Link 기술의 장점 (예: 매개변수화, 상태 모니터링 등)을 사용할 수 있습니다.

Grafik_Automatisierungspyramide_IO-Link_Contentbreit-bg_screen.png


IO-Link Community

Anwenderwissen_IO-Link_600x450.jpg

IO-Link Community 전 세계적으로 400명 이상의 회원으로 구성된 협회입니다. 이는 IO-Link 표준을 정의하고 이를 지속적으로 발전시킵니다. 최신 표준에는 IO-Link Wireless 및 IO-Link Safety가 포함됩니다. 활동적인 구성원으로서 Baumer는 커뮤니티뿐만 아니라 운영 위원회에서도 대표됩니다.

모든 IO-Link 장치에는 사용자가 쉽게 알아볼 수 있도록 왼쪽에 로고가 표시되어 있습니다.

또한 IO-Link Community는 다음을 운영합니다. IODD-Finder. IODD (Input Output Device Description)는 IO-Link 디바이스를 설명하기 위한 파일입니다. 이 파일을 사용하여 Baumer Sensor Suite와 같은 PC 기반 툴은 제조업체에 관계없이 IO-Link 데이터를 해석하고 표시할 수 있습니다. 이를 통해 사용자가 IO-Link 장치를 빠르게 이해하고 쉽게 설정할 수 있도록 도와줍니다.


IO-Link 용어집

IO-Link 용어집으로

IO-Link 포트폴리오

맨 위로