반사경이 없는 SmartReflect 라이트 배리어

Baumer SmartReflect 라이트 배리어는 절반의 설치 비용으로 일회용 라이트 배리어의 신뢰성을 제공합니다. 배경으로 기계 부품이 사용되기 때문에 잠재적인 소모품인 리플렉터가 더 이상 필요하지 않습니다. 어떤 형태 또는 구조라도 투명하고 반사율이 높은 물체가 철저하게 감지됩니다.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_SmartReflect_600x338.jpg

고성능 프로세서 덕분에 높은 예비 용량

  • 반사가 심한 부품에서도 트리거링 안전성
  • 오염에 대한 강한 저항 능력
  • 0,1mm의 정밀한 레이저 빔으로 매우 작은 부품도 감지

간편한 조립 및 시운전

  • 간편하고 훌륭하게 가이드되는 티치 프로세스 qTeach®에 의해 빠른 학습이 가능하고 시간이 절약되며 조작 안전성 증가
  • IO-Link로 자동화된 매개변수화
  • 위로부터의 설치 가능
  • 범용 푸시/풀 센서의 모드(NO/NC)를 선택할 수 있어 재고 부품 간소화

낮은 운영비

  • 반사경이 없어 설치 시간이 50% 단축됨
  • 마모에 의한 반사경 교체가 더 이상 필요하지 않음

포크형 광전 감지기

Baumer 포크형 광전 감지기는 신속하고 간단하게 조립할 수 있습니다. 최대 120mm까지의 다양한 포크 크기와 여러 가지 광원이 사용 가능합니다.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_Fork_sensors_600x338.jpg

빠르고 간단한 시운전

  • 송신기 및 수신기 정렬 필요 없음

매우 까다로운 조건에서도 안전한 물체 감지

  • 색상이나 표면에 관계없이 물체 감지
  • 1/100mm 범위의 소형 부품을 위한 레이저 사양
  • 높은 외부 광원 안정성
  • 진동 하에서의 지속적인 사용을 위한 견고한 금속 하우징 및 밀봉된 전자장치

높은 장치 효율성

  • 최대 0,125ms의 짧은 반응 시간을 통해 움직이는 부품을 빠르게 감지
  • 높은 반복 정확도

배경 억제 기능이 있는 소형 확산 센서

가장 작은 구조에 평가 전자장치가 통합되었더라도 최고의 성능을 제공하여 협소한 설치 조건에 적합합니다.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_Miniature_600x338.jpg

스프링, 나선형으로 감긴 필라멘트와 같이 복잡한 부품의 안정적이고 신뢰할 수 있는 감지

  • 좁은 라인 스팟(LED: 3,5mm, 레이저: 0,2mm)

공간이 제한된 환경에서 공간 절약

  • 소형 구조의 하우징

안정적인 공정

  • 높은 반복 정확도 <0,2mm



빠른 시운전 및 조정

  • 티칭 가능한 모델 및 탐사폭이 사전 설정된 모델

광도체 및 증폭기

광도체 센서는 특히 가늘고 좁은 설치 조건에 적합합니다.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_Optical_600x338.jpg

매우 좁거나 접근이 어려운 공간에서 사용

  • 직선 또는 측면 발광 출구가 있는 원통형 또는 직육면체 구조의 소형 프로브
  • 0,1mm의 작은 광점

견고성

  • 부식성 매체에서 보호하는 PTEF 코팅
  • 플라스틱 또는 금속 소제의 견고한 피복 사양

간편한 조립 및 시운전

  • 자동 티치인 또는 전위차계를 통해 빠른 설정

 


가장 큰 장점을 갖춘 유도식 근접 스위치

가장 큰 장점은 모든 금속에 대한 스위칭 거리가 같다는 것입니다. 따라서 센서 하나만으로 다양한 스테인리스 스틸이나 알루미늄, 비철금속 소재의 부품을 감지할 수 있습니다.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_Inductive_600x338.jpg

설계 및 설치 유연성

  • 모든 금속에서 동일한 스위칭 거리
  • 조정 작업이 최소화되어 설치 시간 단축
  • 4개의 원통형 크기 중에서 선택

최고의 작동 안전성

  • 최대 3kHz의 스위칭 주파수 덕분에 높은 컨베이어 속도 이용 가능
  • 진동하는 부품에 대한 내성
  • 높은 EMC 저항성
  • 넓은 온도 범위, 주위 조건이 변화하는 경우에도 적합함

Downloads

브로셔/카탈로그

관심을 가질만한 내용

맨 위로