정지 시간을 방지하기 위해 외래 광선, 반사, 오염 등과 같은 주변 조건에 영향을 받지 않는 안정적인 센서가 필요합니다. Baumer는 이를 위해 다양한 부품 및 조립 상황에 대한 최적의 솔루션을 제공합니다.


라이트 배리어 및 버튼

Baumer 광학 센서는 콤팩트한 디자인과 높은 수준의 예비 기능을 제공하며 유연한 조립을 가능하게 합니다.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Filling_level_Light_barriers_600x338.jpg

고성능 프로세서 덕분에 높은 예비 용량

  • 반사가 심한 부품에서도 트리거링 안전성
  • 오염에 대한 강한 저항 능력

유연한 기계 설계

  • 측면 또는 위에서 설치하는 설치 솔루션
  • 방해가 되는 윤곽을 최소화하기 위해 소형으로 제작된 센서

간단한 조립 및 시운전

  • IO 링크로 자동화된 매개변수화
  • 간편하고 훌륭하게 가이드되는 티치 프로세스 qTeach®에 의해 빠른 학습이 가능하고 시간이 절약되며 조작 안전성 증가
  • 범용 푸시/풀 센서의 모드(NO/NC)를 선택할 수 있어 재고 부품 간소화

초음파 센서

초음파 센서가 색상 및 투명도와 관계없이 벙커에 있는 부품을 감지합니다. 이때 셀 센서 특성에 의해 긴 핀 또는 리벳과 같이 클러스터를 형성하는 부품에도서 신뢰할 수 있는 주입 레벨 감지가 가능합니다. 하나 또는 두 개의 독립적인 스위치 신호와 하나의 아날로그 측정 신호가 있는 모델이 제공됩니다.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Filling_level_Ultrasound_sensors_600x338.jpg

매우 다양한 부품에서 높은 공정 안전성

  • 개체 색상이나 광택, 투명도와 무관
  • 먼지, 오염, 습기에 대한 내성
  • U500 및 UR18은 밀봉 씰링된 센서 요소 덕분에 화학적 기계적 영향에 대해 고유한 내성을 지님
  • IO 링크를 이용한 매개변수화 기능 덕분에 개체 특성에 맞춰 센서 설정 가능

유연한 기계 설계

  • 장착 상황에 따라 원통형 또는 직육면체 형태로 조립 가능
  • 방해가 되는 윤곽을 최소화하기 위해 소형으로 제작된 센서
  • 사각 지대가 짧아 거의 센서 표면의 거의 모든 영역 측정 가능

간단한 조립 및 시운전

  • IO 링크로 자동화된 매개변수화
  • 간편하고 훌륭하게 가이드되는 티치 프로세스 qTeach®에 의해 빠른 학습이 가능하고 시간이 절약되며 조작 안전성 증가
  • 범용 푸시/풀 센서의 모드(NO/NC)를 선택할 수 있어 재고 부품 간소화

광도체 및 증폭기

Baumer 광도체와 증폭기는 견고함과 간단한 취급을 특징으로 합니다.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Filling_level_Optical_fibers_600x338.jpg

내진동 광도체

  • 플라스틱 또는 금속 소제의 견고한 피복 사양 

유연한 기계 설계

  • 매우 다양한 프로브
  • 원통형 또는 직육면체 형태의 광도체 증폭기 덕분에 설치 상황에 따라 조립 가능

간단한 조립 및 시운전

  • 최소의 광도체 고정 비용
  • 증폭기는 표준 조립 요소 사용을 위해 18mm 금속 하우징으로 제공됨
  • 티치 인 또는 전위차계를 통해 빠른 설정

Downloads

브로셔/카탈로그

관심을 가질만한 내용

맨 위로