SmartReflect 라이트 배리어

Baumer의 광학적 SmartReflect 센서는 전동 스파이럴 컨베이어에서 신뢰할 수 있는 레벨 검사에 적합합니다. 그 구조와 지능형 신호 처리 덕분에 색상이나 형태와 상관없이 확실하게 접촉 없이 물체를 감지합니다.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Filling_level_Spiral_feeder_600x338.jpg

고성능 프로세서 덕분에 높은 예비 용량

  • 반사가 심한 부품에서도 트리거링 안전성
  • 오염에 대한 강한 저항 능력

간편한 조립 및 시운전

  • 티치는 컨테이너 바닥에서 수행됩니다. 부품에 의해 광선이 차단되는 경수 스위치 출력이 활성화됩니다.
  • IO-Link로 자동화된 매개변수화
  • 간편하고 훌륭하게 가이드되는 티치 프로세스 qTeach®에 의해 빠른 학습이 가능하고 시간이 절약되며 조작 안전성이 증가됩니다. 이는 전위차계를 통해서도 가능합니다.
  • 범용 푸시/풀 센서의 모드(NO/NC)를 선택할 수 있어 재고 부품 간소화

유연한 기계 설계

  • Baumer OneBox 설계는 동일한 하우징을 통해 U500 및 O500 시리즈의 광학적 센서와 초음파 센서 간의 간편한 교환을 가능하게 합니다.

초음파 센서

초음파 센서가 색상 및 투명도와 관계없이 벙커에 있는 부품을 감지합니다. 이때 셀 센서 특성에 의해 긴 핀 또는 리벳과 같이 클러스터를 형성하는 부품에도서 신뢰할 수 있는 레벨 감지가 가능합니다. 하나 또는 두 개의 독립적인 스위치 신호와 하나의 아날로그 측정 신호가 있는 모델이 제공됩니다.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Filling_level_Spiral_feeder_Ultrasound_600x338.jpg

매우 다양한 부품에서 높은 공정 안전성

  • 물체 색상이나 광택, 투명도와 무관
  • 먼지, 오염, 습기에 대한 내성
  • U500 및 UR18은 밀봉 씰링된 센서 요소 덕분에 화학적 기계적 영향에 대해 고유한 내성을 지님
  • IO 링크를 이용한 매개변수화 기능 덕분에 개체 특성에 맞춰 센서 설정 가능

유연한 기계 설계

  • 장착 상황에 따라 원통형 또는 직육면체 형태로 조립 가능
  • 방해가 되는 윤곽을 최소화하기 위해 소형으로 제작된 센서
  • 사각 지대가 짧아 거의 센서 표면의 거의 모든 영역 측정 가능

간편한 조립 및 시운전

  • IO-Link로 자동화된 매개변수화
  • 간편하고 훌륭하게 가이드되는 티치 프로세스 q티치에 의해 빠른 학습이 가능하고 시간이 절약되며 조작 안전성이 증가됩니다. 이는 전위차계를 통해서도 가능합니다.
  • 범용 푸시/풀 센서의 모드(NO/NC)를 선택할 수 있어 재고 부품 간소화

유도식 근접 스위치

택틀 진자와 함께 Baumer는 매우 다양한 유도식 근접 스위치 포트폴리오를 제공합니다. 유도식 센서는 견고한 금속 하우징 및 완전 밀봉된 전자장치와 함께 진동 시에도 견고함과 공정 안전성을 제공합니다.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Filling_level_Spiral_feeder_Inductive_600x338.jpg

까다로운 환경에서도 높은 공정 안전성

  • 높은 반복 정확도 및 정밀한 스위칭 지점
  • 전자장치가 밀봉되어 있어 진동에 둔감함
  • 견고한 금속 하우징
  • 물체 색상의 영향을 받지 않음
  • 높은 온도 안정성과 뛰어난 EMC 특성

유연한 기계 설계

  • 크기와 형태가 매우 다양하여 설치 상황에 따른 조립 가능

스위칭 간격이 특히 큰 유도식 센서 IFFM20은 플라스틱 소재의 진동 스파이럴 컨베이어 내에서 금속 부품의 레벨을 감지하는 데 사용하기에 매우 적합합니다.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Filling_level_Spiral_feeder_Inductive_IFFM_600x338.jpg

하부에서 직접 조립

  • 재료를 보호하면서 무접촉 감지
  • 방해하는 배선 없이 위쪽으로 자유롭게 접근
  • 플랫한 소형 디자인 덕분에 필요한 공간이 적음

높은 공정 안전성

  • 최대 8mm의 매우 큰 스위칭 간격 덕분에 플라스틱 바닥 전체에 걸쳐 와셔 또는 너트와 같은 금속 부품을 확실하게 감지
  • 특히 진동 시의 최대 견고함을 위해 밀봉된 전자장치가 들어 있는 금속 하우징
  • 높은 반복 정확도 및 정밀한 스위칭 지점
  • 높은 온도 안정성과 뛰어난 EMC 특성

Downloads

브로셔/카탈로그

관심을 가질만한 내용

맨 위로