여과는 맥주가 탁해지지 않고 얼마나 오래 지속되는지, 거품이 얼마나 잘 유지되는지, 얼마나 풍부한 맛이 나는지에 따라 결정적인 영향을 미칩니다。 이 과정은 번거롭지만 온도, 유량 및 차압의 정확한 측정은 비용과 품질 면에서 모든 차이를 만들 수 있습니다。
Interaktive_Brewery_9574_ohne-Text_1520px.jpg


여과

생물학적 안정성은 맥주를 안전하게 보관하도록 합니다: 동시에 최적의 거품으로 탁해지는 경향을 줄입니다。 여과 공정에서는 많은 에너지와 여과 보조제가 필요합니다。 이러한 공정은 적정의 파라미터, 온도, 차압 또는 유속 설정을 통해 우수한 최종 제품에서 최적으로 구현됩니다。
Interaktive_Brewery_9576_992px.jpg


압력 탱크

압력 탱크는 생산과 충전 공정에서 중요한 요소입니다。 충전을 위해 위생적으로 완벽하게 이루어지는 준비 과정, 이것은 무엇보다도 충전 시스템이 최적으로 계획할 수 있도록 보장하는 내용물입니다。
Interactive_Brewery_9577_1520x1050.png

맨 위로