정확한 계산과 효율성의 산출은 양조장에서 중요한 성공 요인입니다。 맥주 생산의 핵심 공정에서 당사의 센서는 원자재와 에너지의 최적 사용을 보장합니다。 뜨거운 온도에서의 조건은 측정 결과와 센서의 수명에 부정적인 영향을 적게 미치는데, 이는 차가운 온도에서의 조건과 마찬가지입니다。 원하는 레시피를 정확하게 구현하는 것은 맥주를 양조할 때 높은 제품 품질과 안정적인 결과를 보장합니다。 센서는 높은 수준의 정확도와 빠른 응답 시간으로 이를 지원합니다。 
Interaktive_Brewery_9564_ohne-Text_1520px.jpg


분쇄기

컨디셔닝 샤프트의 부하, 온도 및 공급되는 물의 양은 Baumer의 센서 솔루션으로 최적으로 모니터링됩니다。 균일하게 조절된 맥아는 최상의 결과를 보장하므로 빠르고 성공적인 맥아즙 작업을 보장합니다。 
Interaktive_Brewery_9565_992px.jpg


맥아즙(맥주원료) 통

균일한 맥아즙 작업은 플러시, 최소 침습 Baumer 기술에 의해 지원됩니다。 정확한 온도 측정 및 온도에 독립적인 레벨 측정은 프로세스를 최적으로 제어합니다。 
Interaktive_Brewery_9566_992px.jpg


라우터 통

고정밀 압력 센서를 사용하여 높은 추출 수율과 짧은 세척 시간을 달성할 수 있으며, 유출 시 최적의 온도 제어와 정확한 물의 양 측정이 필요하므로 나중에 조리시 과도하게 증발하지 않아도 됩니다。
Interaktive_Brewery_9567_992px.jpg


맥아즙 주전자

최적의 조리 과정은 짧고 간결합니다。 Baumer 센서는 공정 제어, 에너지 공급을 위한 매개변수를 측정하고 맥아즙이 끓지 않도록 합니다。
Interaktive_Brewery_9568_992px.jpg


소용돌이

매립형 온도 및 포인트 레벨 센서는 유량에 부정적인 영향을 미치지 않습니다。 따라서 구심 효과, 안정적인 침전물의 원뿔 형성 및 소용돌이의 기능을 지원합니다。 
Interaktive_Brewery_9569_992px.jpg

맨 위로