엣지 센서
라이트 밴드 센서
라벨 센서
센서 액세서리
거리 측정
거리 측정
거리, 구간 및 µm 범위에서 60m 이상에 이르는 거리 정보를 감지하는 센서.
레이저 거리 센서
초음파 거리 센서
레이더 센서
유도식 거리 센서
선형 자성 엔코더
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
기울기, 가속도 및 진동 측정.
경사 센서
동적인 경사 센서
진동/가속도 센서
공정 센서
공정 센서
가스, 액체, 페이스트 및 입상 매체의 압력, 온도, 레벨, 흐름 및 전도성 매개변수에 대한 트랜스미터, 센서 및 측정기를 사용한 공정 기술 자동화.
압력 측정
레벨 센서
유량 측정
액체 분석
온도 측정
Compact series
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
멀티코드 리더기 IDC200
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
접착 라벨용 라벨링 기계
댄서 위치 컨트롤 및 제어
댄서 위치 컨트롤 및 제어
라벨 벨트의 비용 효율적인 장력 컨트롤
댄서 컨트롤을 위한 센서 솔루션
댄서 컨트롤을 위한 센서 솔루션
댄서 컨트롤을 위한 센서 솔루션
댄서 컨트롤을 위한 센서 솔루션
댄서 컨트롤을 위한 센서 솔루션
스위칭 초음파 센서로 댄서 컨트롤
Zwei unabhängige Schaltpunkte in einem Sensor reduzieren die Implementierungskosten.
Einstellbare Schallkeulenbreite erhöht die Flexibilität bei der mechanischen Konstruktion der Maschine
Kombination aus kürzestem Blindbereich und grosser Reichweite ermöglicht mehr Freiheiten in der Maschinenkonstruktion und vereinfacht das Design-In.
유도식 근접 스위치로 댄서 컨트롤
센서의 연장된 하우징 길이로 인해 기계에 유연하게 조립할 수 있습니다.
디지털 스위칭 신호에 의해 기계에서 실현하는 수고가 감소됩니다.
유연한 매개변수화 기능이 있는 견고한 초음파 센서
초음파 개체 감지
매우 견고한 센서 요소
20mm의 매우 짧은 블라인드 범위
유연한 매개변수화 및 손쉬운 설치를 위한 IO-링크 기능
반사 또는 단방향 배리어로 2 포인트 스위치로 사용 가능
감지 범위 최대 2000mm
유도식 근접 스위치
개체 감지
비접촉식으로 금속 개체 감지
존재 유무, 움직임, 위치 모니터링
평가 전자장치가 완전히 통합된 초소형 센서
스위칭 거리가 긴 소형 센서
댄서 컨트롤을 위한 센서 솔루션
유도식 거리 센서로 댄서 컨트롤
선형화된 특성곡선에 의해 소프트웨어에서의 실현이 단순화됩니다.
높은 동적 분해능에 의한 높은 제어 품질에 의해 생산 속도가 증가합니다. 동시에 포장재의 기계적 부하 및 기계 소음이 감소합니다.
거리 측정 초음파 센서로 댄서 컨트롤
모든 기계 세대 및 시스템 아키텍처를 위한 듀얼 채널 센서(아날로그/디지털 IO-Link).
댄서 위치가 측정 신호에 의해 제어되고 라벨 끝/균열이 스위칭 신호에 의해 동시에 감지되기 때문에 기계 성능이 우수합니다.
사운드 빔 너비가 조정 가능하기 때문에 기계 구성 시 유연성이 증가합니다.
짧은 블라인드 범위와 넓은 도달 범위가 결합된 조합으로 인해 기계 구조에서 더 많은 자유가 가능하고 설계가 단순해집니다.
자기식 각도 센서로 댄서 컨트롤
기계에 간단하게 기계식으로 통합.
댄서 위치가 측정 신호에 의해 제어되고 라벨 끝/균열이 각도 측정을 통해 동시에 감지되기 때문에 기계 성능이 우수합니다.
높은 동적 분해능에 의한 높은 제어 품질에 의해 생산 속도가 증가합니다. 동시에 포장재의 기계적 부하 및 기계 소음이 감소합니다.
유도식 거리 센서
거리 측정
표준 센서 및 사용 분야별 센서로 구성된 포괄적인 포트폴리오
최대 4nm의 해상도
완전히 통합된 평가 전자장치를 통한 뛰어난 측정 정확도
유연한 매개변수화 기능이 있는 견고한 초음파 센서
초음파 거리 측정
매우 견고한 센서 요소
20mm의 매우 짧은 블라인드 범위
IO-링크를 통한 사용 분야별 매개변수화 및 추가 데이터
아날로그 측정 신호 및 스위칭 출력
최대 1500mm의 측정 범위
컴팩트
베어링이 없는 중앙 마그네틱 엔코더
최대 360도 회전 각도의 절대 위치 감지
최대 0.09°의 높은 분해능
선형화된 아날로그 출력 신호
마모 및 오염 저항성
직사각형 및 원통형 디자인
맨 위로