엣지 센서
라이트 밴드 센서
라벨 센서
센서 액세서리
거리 측정
거리 측정
거리, 구간 및 µm 범위에서 60m 이상에 이르는 거리 정보를 감지하는 센서.
레이저 거리 센서
초음파 거리 센서
레이더 센서
유도식 거리 센서
선형 자성 엔코더
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
기울기, 가속도 및 진동 측정.
경사 센서
동적인 경사 센서
진동/가속도 센서
공정 센서
공정 센서
가스, 액체, 페이스트 및 입상 매체의 압력, 온도, 레벨, 흐름 및 전도성 매개변수에 대한 트랜스미터, 센서 및 측정기를 사용한 공정 기술 자동화.
압력 측정
레벨 센서
유량 측정
액체 분석
온도 측정
Compact series
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
멀티코드 리더기 IDC200
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
접착 라벨용 라벨링 기계
라벨 엣지 감지
라벨 엣지 감지
라벨 및 캐리어 재료를 확실하게 감지
해당 사용 분야용 센서 솔루션
해당 사용 분야용 센서 솔루션
해당 사용 분야용 센서 솔루션
광학적 라벨 센서로 라벨 엣지 감지/라벨러 기능 정지
불투명한 라벨과 책자에서 투명한 캐리어 재료까지 신뢰할 수 있게 감지하여 유연성이 높습니다.
8 m/s의 전체 이송 속도에서 스위칭 임계값의 티치인을 통해 공정 안정성이 높습니다.
다이나믹 학습을 통한 작동 중 빠른 라벨 변경으로 인해 설정을 위한 수고 없이 장착 시간이 더 짧습니다.
높은 반복성(<150 µm)과 160 µs의 짧은 응답 시간에 의해 정확한 라벨링 프로세스가 지원됩니다.
센서 다리가 슬림하여 디스펜싱 엣지 근처에 장착할 수 있습니다.
초음파 라벨 센서로 라벨 엣지 감지/라벨러 기능 정지
불투명한 라벨에서 투명한 캐리어 재료. 두꺼운 책자에 이르기까지 매우 다양한 라벨 벨트를 신뢰할 수 있게 감지하여 유연성이 높습니다.
4 m/s의 전체 컨베이어 속도에서 스위칭 임계값의 티치인을 통해 공정 안정성이 높습니다.
라벨러 프로세스 외에 IO-Link가 있는 듀얼 채널은 레시피 관리를 포함한 자동 포맷 감지를 가능하게 해줍니다.
캐리어 재료 모니터링을 위한 경고 출력 또는 호일 균열 감지를 위한 알람.
높은 성능 예비 및 오염에 대한 높은 내성에 의해 정지 시간이 감소합니다.
OL05.I-GP1B.7WN
Reliable detection of a wide variety of labels and carrier materials including metallic- or booklet-labels
Short set-up times without adjustment effort
Precise label detection even at high conveyor speeds
Fast commissioning and adjustment thanks to Auto-Teach
초음파 라벨 센서
투명한 캐리어 재료에서 투명 라벨 감지
동적 티치 기능으로 간단하게 설정
최대 6mm의 포크 너비
구성 및 형식 변경을 위한 IO-Link
맨 위로