엣지 센서
라이트 밴드 센서
라벨 센서
센서 액세서리
거리 측정
거리 측정
거리, 구간 및 µm 범위에서 60m 이상에 이르는 거리 정보를 감지하는 센서.
레이저 거리 센서
초음파 거리 센서
레이더 센서
유도식 거리 센서
선형 자성 엔코더
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
기울기, 가속도 및 진동 측정.
경사 센서
동적인 경사 센서
진동/가속도 센서
공정 센서
공정 센서
가스, 액체, 페이스트 및 입상 매체의 압력, 온도, 레벨, 흐름 및 전도성 매개변수에 대한 트랜스미터, 센서 및 측정기를 사용한 공정 기술 자동화.
압력 측정
레벨 센서
유량 측정
액체 분석
온도 측정
Compact series
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
멀티코드 리더기 IDC200
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
접착 라벨용 라벨링 기계
제품 주입
제품 주입
컨베이어 라인에서 정확한 위치에서의 트러거링을 위한 솔루션
해당 사용 분야용 센서 솔루션
해당 사용 분야용 센서 솔루션
해당 사용 분야용 센서 솔루션
배경 억제 기능이 있는 확산 광 센서로 개체 슬라이드를 통해 제품 주입
V자형의 극도로 좁은 LED 빔으로 투명에서 짙은 개체에서 짙은 검정색까지 감지할 수 있습니다.
250 µs의 반응 시간으로 기계의 짧은 사이클 시간을 지원합니다.
소형 하우징으로 인해 좁은 공간에도 설치할 수 있습니다.
매우 정확한 개체 전달로 인해 안정적이고 정확한 라벨러 프로세스를 보장합니다.
센서가 기계이 다른 작업에도 적합하기 때문에 필요한 센서 모델이 감소합니다.
배경 억제 기능이 있는 확산 광 센서로 레이저를 통해 제품 주입
스팟이 매우 적고 반응 시간이 매우 짧은 레이저 센서에 의해 정밀한 매우 동적인 라벨러 프로세스에서 정밀한 엣지 감지가 보장됩니다.
고분해능 엔코더와 함께 가속, 지연, 정지 및 재가동 시 매우 적확한 트리거링.
속도에 독립적인 트리거링을 위해 프로그래밍 가능한 엔코더
인크리멘탈의 높은 분해능에 의해 속도에 독립적인 개체 위치설정이 보장됩니다.
구성 옵션이 다양하여 최대 사용 가능성, 최고의 유연성이 보장되고 다양한 사양이 감소합니다.
컴팩트한 38 mm 설치 깊이로 인해 컨베이어 벨트에서 필요한 공간이 적습니다.
소형 센서 시리즈
라이트 배리어 및 광 센서
8mm부터의 크기
qTeach 또는 IO-링크를 통해 설정 가능
매우 높은 외부 광원 안전성
qTarget이 있는 LED 및 레이저
점 및 선 빔 모양
최대 200mm의 확산 광 센서
최대 6m의 단방향 라이트 배리어
레이저 센서
레이저 라이트 배리어 및 광 센서
최대 0.01mm 정확도로 위치
짧은 응답 시간 0.1ms
가장 작은 개체를 위한 0.1mm 작은 레이저 포인트
천공된 개체용 레이저 라인
IO-링크를 통한 거리 값
산업용 증분 - 58mm
프로그래밍 가능한 엔코더
축 ø4 ... 10mm 및 중공축 ø8 ... 15mm
클램핑 플랜지, 서보 플랜지 또는 사각 플랜지
한쪽 개방 또는 관통형 중공축
매개변수화: 펄스 수 1 ... 65 536, 출력 레벨 HTL/TTL, 펄스 트레인 및 제로 펄스
PC 소프트웨어 또는 핸드헬드로 프로그래밍
맨 위로