엣지 센서
라이트 밴드 센서
라벨 센서
센서 액세서리
거리 측정
거리 측정
거리, 구간 및 µm 범위에서 60m 이상에 이르는 거리 정보를 감지하는 센서.
레이저 거리 센서
초음파 거리 센서
레이더 센서
유도식 거리 센서
선형 자성 엔코더
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
기울기, 가속도 및 진동 측정.
경사 센서
동적인 경사 센서
진동/가속도 센서
공정 센서
공정 센서
가스, 액체, 페이스트 및 입상 매체의 압력, 온도, 레벨, 흐름 및 전도성 매개변수에 대한 트랜스미터, 센서 및 측정기를 사용한 공정 기술 자동화.
압력 측정
레벨 센서
유량 측정
액체 분석
온도 측정
Compact series
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
멀티코드 리더기 IDC200
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
접착 라벨용 라벨링 기계
변조 방지 라벨의 품질 관리
변조 방지 라벨의 품질 관리
제약 안전 이미지 기반 변조 방지 마개 관리
해당 사용 분야용 센서 솔루션
해당 사용 분야용 센서 솔루션
해당 사용 분야용 센서 솔루션
변조 방지 라벨의 품질 관리를 위한 다목적 산업용 카메라
최첨단 하드웨어 및 표준 인터페이스를 통해 통합에 드는 수고가 감소하고 최대 40000 코드/시간까지의 높은 클럭 속도가 보장됩니다.
최대 4개의 외부 조명을 직접 제어할 수 있는 통합 조명 컨트롤러 및 4개의 파워 출력에 의해 시스템 비용이 절감됩니다.
이미지에 대한 이미지 해상도의 시간적으로 명확한 할당(트리거 ID)을 통해 이미지 전송 시 제약 안전 솔루션.
IP 69K의 하우징 액세서리 또는 경질 양극산화 처리된 표면으로 인해 까다로운 F&B 및 제약 응용 분야에 세척이 용이해집니다.
현대적이고 강력한 카메라 평가 및 통합용 Baumer API 소프트웨어에 의해 애플리케이션 소프트웨어로의 간편한 통합
QualiVision을 통한 Baumer 그룹의 트랙 및 추적 소프트웨어 솔루션.
표준 이미지 처리 작업을 위한 다목적 카메라
CX 시리즈 (VCXG/VCXU 카메라)
최대 24 MP 및 225 fps, 29 × 29 mm
Sony Pregius, Pregius S, STARVIS 및 Polarsens, onsemi PYTHON
선형 편광 상태의 완전한 감지를 위한 편광 센서가 있는 카메라
정확한 시간 동기화를 위한 PTP(Precision Time Protocol)가 있는 카메라
자동화 기술의 전압레벨에 대한 광학식 입력 및 출력
까다로운 애플리케이션을 위한 더 높은 성능의 카메라
CX 시리즈 (VCX.I 카메라)
최대 24MP 및 94 fps, 40 × 40 mm
Sony Pregius, Pregius S 및 STARVIS, onsemi PYTHON
최대 120 W / 2.5 A로 4 개 전원 출력
통합 조명 컨트롤러 및 밝기 제어(PWM)
-40 °C ~ 70 °C의 작동 온도 범위
견고한 산업용 등급 M12 커넥터
보호 등급 IP 54, IP 65, IP 67, IP 69K를 달성하기 위한 옵션 액세서리
혹독한 환경을 위한 보호 등급 IP 54, IP 65, IP 67, IP 69용 하우징 부속품
산업용 카메라
가변적인 수의 중간 링을 가진 특허화된 모듈형 튜브 시스템 덕분에 IP 65/67 보호
IP 65/67 하우징은 고인 액체로 인한 먼지 주머니를 방지합니다.
물 튀김 및 제품 접촉 영역에서 사용하기 위한 세척 설계의 IP 69K 하우징
맨 위로