엣지 센서
라이트 밴드 센서
라벨 센서
센서 액세서리
거리 측정
거리 측정
거리, 구간 및 µm 범위에서 60m 이상에 이르는 거리 정보를 감지하는 센서.
레이저 거리 센서
초음파 거리 센서
레이더 센서
유도식 거리 센서
선형 자성 엔코더
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
기울기, 가속도 및 진동 측정.
경사 센서
동적인 경사 센서
진동/가속도 센서
공정 센서
공정 센서
가스, 액체, 페이스트 및 입상 매체의 압력, 온도, 레벨, 흐름 및 전도성 매개변수에 대한 트랜스미터, 센서 및 측정기를 사용한 공정 기술 자동화.
압력 측정
레벨 센서
유량 측정
액체 분석
온도 측정
Compact series
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
멀티코드 리더기 IDC200
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
접착 라벨용 라벨링 기계
라벨러 기능의 슬립 모니터링
라벨러 기능의 슬립 모니터링
간편하고 비용 효율적인 마모 모니터링
해당 사용 분야용 센서 솔루션
해당 사용 분야용 센서 솔루션
해당 사용 분야용 센서 솔루션
라벨러 기능의 슬림 모니터링용 유도식 근접 스위치
뛰어난 가격 대비 성능.
디지털 스위칭 신호에 의해 기계에서 실현하는 수고가 감소됩니다.
공장 출하 시 보정에 의한 최소 scattering 시리즈가 간편한 실현 및 시운전을 가능하게 해줍니다.
제한된 설치 공간을 위한 센서
유도식 근접 스위치
특히 소형 및/또는 편평한 소형 센서
완전히 통합된 평가 전자장치
Ø3 mm부터 Ø6.5 mm까지의 원통형 센서
높이가 4 mm부터인 직육면체형 센서
최대 12mm의 스위칭 거리
맨 위로