Technische Daten
Technische Daten
Outer diameter
  • 159,15 ±0.2 mm
Operating temperature
  • -10...+70 °C
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Smooth
Suitable measuring material surface
  • Wood
  • Plastic
  • Painted material
  • Metal
  • Paper
  • Cardboard
  • Textiles
Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø6 mm
Fastening torque/pin
  • 3 Nm
Belaghärte, ca
  • 90° Shore A

Downloads
Datenblatt
Konformitätserklärungen
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen

Nach oben