Korzyści dla użytkownika
  • Bezpieczna sterylność dzięki w pełni autoklawowalnej konstrukcji
    • Przeznaczone do stosowania w standardowych procesach sterylizacji w przemyśle farmaceutycznym i medycznym
    • Temperatura sterylizacji kompletnego urządzenia do 140 °C
  • Stabilna i dokładna kontrola procesu
    • Wyjątkowa dokładność początkowa
    • Doskonała aktywna kompensacja temperatury dla zwiększenia niezawodności procesu
  • Certyfikowana higieniczna konstrukcja
    • 3-A Sanitary Standards, zgodność z wymogami FDA, certyfikat EHEDG
    • Materiał będący w kontakcie z procesem 1.4435 BN2 (EN 10204-3.1
  • Wartość dodana dzięki cyfrowym danym z czujników
    • Prosty montaż i uruchomienie
    • Dodatkowe dane o stanie czujnika dzięki jego cyfrowemu podłączeniu

Zastosowania

Autoklawowalne czujniki umożliwiają bezpieczną sterylizację całego urządzenia w autoklawie. Typowe parametry to 121°C /2 h lub 134°C/30 min.

  • Pomiar poziomu i ciśnienia systemowego w przemyśle farmaceutycznym, np. w instalacjach fermentacyjnych
  • Pomiar ciśnienia w sektorze publicznej opieki zdrowotnej i badaniach naukowych, np. do kalibracji sprzętu i urządzeń medycznych

Technologia

Downloads


To the top