|
|
UNAM 12N8910/S14O
Nr artykułu: 11053881
|
Product group
- Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
- high speed
|
Housing
- 12 mm x 70 mm
- metal
- Highspeed
|
Zakres pomiarowy Sd
|
Features
- NPN make function (NO) / break function (NC)
- Connector M12
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
UNAM 12N8910/S14OD
Nr artykułu: 11053883
|
Product group
- Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
- smallest objects/openings
|
Housing
- 12 mm x 100 mm
- metal
- Highspeed
|
Zakres pomiarowy Sd
|
Features
- NPN make function (NO) / break function (NC)
- Connector M12
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
UNDK 10N8914
Nr artykułu: 10161455
|
Product group
- Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
- miniature
|
Housing
|
Zakres pomiarowy Sd
|
Features
- NPN make function (NO) / break function (NC)
- Cable, L=2 m
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
UNDK 10N8914/KS35A
Nr artykułu: 10161456
|
Product group
- Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
- miniature
|
Housing
|
Zakres pomiarowy Sd
|
Features
- NPN make function (NO) / break function (NC)
- Flylead connector M8, L=200 mm
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
UNDK 10N8914/S35A
Nr artykułu: 10161446
|
Product group
- Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
- miniature
|
Housing
|
Zakres pomiarowy Sd
|
Features
- NPN make function (NO) / break function (NC)
- Connector M8
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
URAM 12N8910/S14O
Nr artykułu: 11053885
|
Product group
- Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
- high speed
|
Housing
- 12 mm x 70 mm
- metal
- Highspeed
|
Zakres pomiarowy Sd
|
Features
- NPN make function (NO) / break function (NC)
- Connector M12
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
URAM 12N8910/S14OD
Nr artykułu: 11053887
|
Product group
- Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
- smallest objects/openings
|
Housing
- 12 mm x 100 mm
- metal
- Highspeed
|
Zakres pomiarowy Sd
|
Features
- NPN make function (NO) / break function (NC)
- Connector M12
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
URAR 12N8914/S14H
Nr artykułu: 11182705
|
Product group
- Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
|
Housing
- 12 mm x 70 mm
- stainless steel
- Chemically robust
|
Zakres pomiarowy Sd
|
Features
- NPN make function (NO) / break function (NC)
- Connector M12
- 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
URDK 10N8914
Nr artykułu: 10161457
|
Product group
- Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
- miniature
|
Housing
|
Zakres pomiarowy Sd
|
Features
- NPN make function (NO) / break function (NC)
- Cable, L=2 m
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
URDK 10N8914/KS35A
Nr artykułu: 10161458
|
Product group
- Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
- miniature
|
Housing
|
Zakres pomiarowy Sd
|
Features
- NPN make function (NO) / break function (NC)
- Flylead connector M8, L=200 mm
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
URDK 10N8914/S35A
Nr artykułu: 10161447
|
Product group
- Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
- miniature
|
Housing
|
Zakres pomiarowy Sd
|
Features
- NPN make function (NO) / break function (NC)
- Connector M8
- -10 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
UZAM 70N8131/S14C
Nr artykułu: 11099366
|
Product group
- Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
- large sensing distance
|
Housing
- 30 mm x 95 mm
- metal
- czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
|
Zakres pomiarowy Sd
|
Features
- NPN make function (NO) / break function (NC)
- Connector M12
- -25 … 60 °C
- IP 67
|
|
|
|