• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
NPN normalnie otwarty (NO)
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Temperatura pracy

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features
UNAM 12N1914/S14D

Nr artykułu: 10158649

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 30N1104

Nr artykułu: 10224448

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 30N1104/S14

Nr artykułu: 10233669

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 50N1721

Nr artykułu: 10130405

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 50N1721/S14

Nr artykułu: 10232792

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAR 12N1914/S14H

Nr artykułu: 11182657

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNDK 20N6903/S35A

Nr artykułu: 10159515

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNDK 20N6912/S35A

Nr artykułu: 10157539

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNDK 20N6914/S35A

Nr artykułu: 10144966

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNDK 30N1703

Nr artykułu: 10233438

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNDK 30N1703/S14

Nr artykułu: 10232783

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNDK 30N1712

Nr artykułu: 10233660

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNDK 30N1712/S14

Nr artykułu: 10232773

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNDK 30N1713

Nr artykułu: 10123577

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNDK 30N1713/S14

Nr artykułu: 10124954

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
URAM 50N1721

Nr artykułu: 10124968

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
URDK 20N6903/S35A

Nr artykułu: 11013740

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
URDK 20N6912/S35A

Nr artykułu: 11013746

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 400 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
URDK 20N6914/S35A

Nr artykułu: 10160230

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
URDK 30N1703/S14

Nr artykułu: 10243096

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UZAM 30N6103/S14

Nr artykułu: 10131012

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UZAM 50N6121

Nr artykułu: 10131013

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UZAM 50N6121/S14

Nr artykułu: 10129063

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt