• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
PNP komplementarny
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Temperatura pracy

Emitter / receiver

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features
UEDK 30P5103/S14

Nr artykułu: 10234440

Product group
  • Bariera ultradźwiękowa
  • Odbiornik
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 700 mm
Features
  • PNP komplementarny
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt