• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
PNP make function (NO) / break function (NC)
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Temperatura pracy

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features
UNAM 12P8910/S14O

Nr artykułu: 11053880

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • high speed
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12P8910/S14OD

Nr artykułu: 11053882

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNDK 10P8914

Nr artykułu: 10161451

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • miniature
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNDK 10P8914/KS35A

Nr artykułu: 10161452

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • miniature
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
URAM 12P8910/S14O

Nr artykułu: 11053884

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • high speed
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
URAM 12P8910/S14OD

Nr artykułu: 11053886

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
URAR 12P8914/S14H

Nr artykułu: 11182706

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
URDK 10P8914

Nr artykułu: 10161453

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • miniature
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
URDK 10P8914/S35A

Nr artykułu: 10161445

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • miniature
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UZAM 70P8131/S14C

Nr artykułu: 11099365

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt