• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features

Filtruj według atrybutów

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Temperatura pracy

Emitter / receiver

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features
U300.TA0-ZZZX.72N

Nr artykułu: 11219514

Product group
  • Bariera ultradźwiękowa
  • Nadajnik
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U500.TB0.2-ZZZZ.72F

Nr artykułu: 11200636

Product group
  • Bariera ultradźwiękowa
  • Nadajnik
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UR18.TB0.2-ZZZZ.9SF

Nr artykułu: 11200648

Product group
  • Bariera ultradźwiękowa
  • Nadajnik
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Dowiadywać się
USDK 20D9003/S35A

Nr artykułu: 10154485

Product group
  • Bariera ultradźwiękowa
  • Nadajnik
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
USDK 30D9003/S14

Nr artykułu: 10234439

Product group
  • Bariera ultradźwiękowa
  • Nadajnik
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 700 mm
Features
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt