• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Temperatura pracy

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features
U300.P50-GP2J.72N

Nr artykułu: 11219504

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U300.P50-GP2J.72CU

Nr artykułu: 11219505

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Kabel
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U500.PA0.2-GP2J.72F

Nr artykułu: 11200633

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Nr artykułu: 11200645

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Dowiadywać się
UZAM 30N6103/S14

Nr artykułu: 10131012

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UZAM 50N6121

Nr artykułu: 10131013

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UZAM 50N6121/S14

Nr artykułu: 10129063

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UZAM 50P6121

Nr artykułu: 10128562

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UZAM 70N8131/S14C

Nr artykułu: 11099366

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UZAM 70P8131/S14C

Nr artykułu: 11099365

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UZDK 30P6103

Nr artykułu: 10130587

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UZDK 30P6103/S14

Nr artykułu: 10126627

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UZDK 30P6104/S14

Nr artykułu: 10159712

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 200 … 2000 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UZDK 30P6113

Nr artykułu: 10160354

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UZDK 30P6113/S14

Nr artykułu: 10126628

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt