• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Temperatura pracy

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features
U300.P50-GP1J.72N

Nr artykułu: 11219506

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U300.P50-GP2J.72N

Nr artykułu: 11219504

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U300.P50-GP1J.72CU

Nr artykułu: 11219507

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Kabel
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U300.P50-GP2J.72CU

Nr artykułu: 11219505

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Kabel
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U500.PA0.2-GP1J.72F

Nr artykułu: 11200632

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U500.PA0.2-GP2J.72F

Nr artykułu: 11200633

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UR18.PA0.2-GP1J.9SF

Nr artykułu: 11200644

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Dowiadywać się
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Nr artykułu: 11200645

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Dowiadywać się
U500.PA0-GP1B.72CU

Nr artykułu: 11120936

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U500.PA0-GP1B.72O

Nr artykułu: 11110577

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12N1914/S14D

Nr artykułu: 10158649

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12N3912/S14

Nr artykułu: 10158528

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12N3914/S14

Nr artykułu: 10150259

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12N8910/S14O

Nr artykułu: 11053881

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • high speed
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12N8910/S14OD

Nr artykułu: 11053883

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12P1912/S14

Nr artykułu: 10156843

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12P1914/S14

Nr artykułu: 10140060

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12P1914/S14D

Nr artykułu: 10145833

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12P3912/S14

Nr artykułu: 10158527

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12P3914/S14

Nr artykułu: 10142521

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12P8910/S14O

Nr artykułu: 11053880

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • high speed
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12P8910/S14OD

Nr artykułu: 11053882

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 30N1104

Nr artykułu: 10224448

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 30N1104/S14

Nr artykułu: 10233669

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 30N3104

Nr artykułu: 10224451

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 30N3104/S14

Nr artykułu: 10233670

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 30P1104/S14

Nr artykułu: 10233667

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 50N1721

Nr artykułu: 10130405

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 50N1721/S14

Nr artykułu: 10232792

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 50N3721

Nr artykułu: 10233674

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt