• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
Cylindrical threaded 12 mm
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Temperatura pracy

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features
UNAM 12N1914/S14D

Nr artykułu: 10158649

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12N3912/S14

Nr artykułu: 10158528

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12N3914/S14

Nr artykułu: 10150259

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12N8910/S14O

Nr artykułu: 11053881

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • high speed
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12N8910/S14OD

Nr artykułu: 11053883

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12P1912/S14

Nr artykułu: 10156843

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12P1914/S14

Nr artykułu: 10140060

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12P1914/S14D

Nr artykułu: 10145833

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12P3912/S14

Nr artykułu: 10158527

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12P3914/S14

Nr artykułu: 10142521

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12P8910/S14O

Nr artykułu: 11053880

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • high speed
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12P8910/S14OD

Nr artykułu: 11053882

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAR 12N1914/S14H

Nr artykułu: 11182657

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAR 12N3914/S14H

Nr artykułu: 11182658

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAR 12P1914/S14H

Nr artykułu: 11182659

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAR 12P3914/S14H

Nr artykułu: 11182700

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
URAM 12N8910/S14O

Nr artykułu: 11053885

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • high speed
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
URAM 12N8910/S14OD

Nr artykułu: 11053887

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
URAM 12P8910/S14O

Nr artykułu: 11053884

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • high speed
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
URAM 12P8910/S14OD

Nr artykułu: 11053886

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
URAR 12N8914/S14H

Nr artykułu: 11182705

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
URAR 12P8914/S14H

Nr artykułu: 11182706

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt