• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
Sześcienny 12,9 mm
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Temperatura pracy

Emitter / receiver

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features
U300.D50-DPMJ.72N

Nr artykułu: 11219488

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U300.EA0-GP2J.72N

Nr artykułu: 11219511

Product group
  • Bariera ultradźwiękowa
  • IO-Link
  • Odbiornik
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U300.P50-GP1J.72N

Nr artykułu: 11219506

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U300.P50-GP2J.72N

Nr artykułu: 11219504

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U300.R50-GP1J.72N

Nr artykułu: 11219508

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U300.TA0-ZZZX.72N

Nr artykułu: 11219514

Product group
  • Bariera ultradźwiękowa
  • Nadajnik
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U300.D50-DPMJ.72CU

Nr artykułu: 11219500

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Kabel
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U300.D50-UA1B.72CU

Nr artykułu: 11219503

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • retro
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Kabel
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U300.EA0-GP2J.72CU

Nr artykułu: 11219512

Product group
  • Bariera ultradźwiękowa
  • IO-Link
  • Odbiornik
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Kabel
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U300.P50-GP1J.72CU

Nr artykułu: 11219507

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Kabel
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U300.P50-GP2J.72CU

Nr artykułu: 11219505

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Kabel
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U300.R50-GP1J.72CU

Nr artykułu: 11219509

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Kabel
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt