Dane techniczne
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Dolny zakres pomiaru Sdc
  • 15 … 500 mm
Górny zakres pomiaru Sde
  • 15 … 500 mm
Powtarzalność
  • 0,5 mm
Rozdzielczość
  • < 0,3 mm
Czas odpowiedzi ton
  • < 40 ms
Czas zwolnienia toff
  • < 40 ms
Dryf temperaturowy
  • < 2 % odległości do obiektu So
Power-up drift
  • Compensated after 15 min.
Częstotliwość wiązki dźwiękowej
  • 290 kHz
Metoda programowania
  • qTeach, line-Teach
Sygnalizacja świetlna
  • LED yellow
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Alignment measuring axis
  • < 2°
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 12 … 30 VDC
Current consumption typ.
  • 35 mA
Obwód wyjściowy
  • Wyjście analogowe napięciowe
Sygnał wyjściowy
  • 0 ... 10 V / 10 ... 0 V
Tętnienia szczątkowe
  • < 10 % Vs
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Yes, Vs to GND
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Plastic (ASA, PMMA)
Szerokość / średnica
  • 12,9 mm
Wysokość
  • 32,2 mm
Głębokość
  • 23 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable
Temperatura pracy
  • -25 … +65 °C
Storage temperature
  • -40 … +75 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
3D CAD / CAE

Schematy
Typical sonic cone profile

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Peripherals
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
11104963
Sensofix O300/U300

Nr artykułu: 11104963

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
11102423
Mounting bracket O300/U300 (L design)

Nr artykułu: 11102423

  • Material: Steel
11124807
Mounting bracket O300 - Retrofit for sensors series 20

Nr artykułu: 11124807

  • Material: Steel
Connectors and mating connectors
ESG 32AH0200
Connector M8, 4 pin, straight, 2 m

Nr artykułu: 10127800

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 2 m
  • Unshielded
  • Suitable for flexible cable carriers
  • ATEX

ESG 32AH0500
Connector M8, 4 pin, straight, 5 m

Nr artykułu: 10127801

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 5 m
  • Unshielded
  • Suitable for flexible cable carriers
  • ATEX

ESG 32AH1000
Connector M8, 4 pin, straight, 10 m

Nr artykułu: 10127802

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 10 m
  • Unshielded
  • Suitable for flexible cable carriers
  • ATEX

ESW 31AH0200
Connector M8, 4 pin, angular, 2 m

Nr artykułu: 10133827

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 2 m
  • Unshielded
  • Suitable for flexible cable carriers
  • ATEX

ESW 31AH0500
Connector M8, 4 pin, angular, 5 m

Nr artykułu: 10132816

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 5 m
  • Unshielded
  • Suitable for flexible cable carriers
  • ATEX

ESW 31AH1000
Connector M8, 4 pin, angular, 10 m

Nr artykułu: 10132435

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 10 m
  • Unshielded
  • Suitable for flexible cable carriers
  • ATEX

Connection cable – CAM12.A4-11230429 – CAM12.A4-11230949 – CAM12.A4-11230950 – CAM12.A4-11230430 – CAM12.A4-11230951 – CAM12.A4-11232951 – CAM12.A4-11232952 – CAM12.A4-11232953 – CAM12.A3-11230363 – CAM12.A3-11230426 – CAM12.A3-11230866 – CAM12.A3-11230427 – CAM12.A3-11230867 – CAM12.A3-11232962 – CAM12.A3-11232963 – CAM12.A3-11232964 CAM12.A4-11230430

Nr artykułu: 11230430

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Connection cable – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A4-11230433

Nr artykułu: 11230433

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Connection cable – CAM12.A4-11230429 – CAM12.A4-11230949 – CAM12.A4-11230950 – CAM12.A4-11230430 – CAM12.A4-11230951 – CAM12.A4-11232951 – CAM12.A4-11232952 – CAM12.A4-11232953 – CAM12.A3-11230363 – CAM12.A3-11230426 – CAM12.A3-11230866 – CAM12.A3-11230427 – CAM12.A3-11230867 – CAM12.A3-11232962 – CAM12.A3-11232963 – CAM12.A3-11232964 CAM12.A4-11232951

Nr artykułu: 11232951

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Connection cable – CAM12.A4-11230429 – CAM12.A4-11230949 – CAM12.A4-11230950 – CAM12.A4-11230430 – CAM12.A4-11230951 – CAM12.A4-11232951 – CAM12.A4-11232952 – CAM12.A4-11232953 – CAM12.A3-11230363 – CAM12.A3-11230426 – CAM12.A3-11230866 – CAM12.A3-11230427 – CAM12.A3-11230867 – CAM12.A3-11232962 – CAM12.A3-11232963 – CAM12.A3-11232964 CAM12.A4-11232953

Nr artykułu: 11232953

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 2500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Connection cable – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A4-11232955

Nr artykułu: 11232955

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Connection cable – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A4-11232957

Nr artykułu: 11232957

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 2500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free

Na szczyt